Fontes de alimentação
Alimentação confiável e eficiente de tensão
Oferecemos uma ampla seleção de tensões e níveis de potência e, portanto, a unidade de fornecimento de energia correta para um fornecimento de energia confiável e eficiente.
Para aplicações no gabinete de controle, você pode obter soluções monofásicas e trifásicas no projeto IP20 com uma ampla faixa de potência de 3,15 A a 40 A e uma ótima relação custo-benefício.
Com a nova geração de nossas fontes de alimentação de campo inteligentes IP67, você obtém o melhor de uma única fonte: dispositivos monofásicos e trifásicos em classes de alta potência, funcionalidade IO-Link para monitoramento de condições e parametrização remota e múltiplas saídas, disponíveis nas variantes 7/8" e M12.
Soluções inteligentes com manutenção preditiva também são oferecidas por nossos produtos Heartbeat®. Aqui também, o diagnóstico ampliado pode ser usado em todo o sistema através do IO-Link.
Fontes de alimentação Heartbeat®
Fontes de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link
Fonte de alimentação em trilho DIN