Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Dispositivos de comando, dispositivos de sinalização e luzes LED para máquinas

Para processos de operação seguros, indicações claras do estado e iluminação ideal em aplicações industriais

Os dispositivos de comando, dispositivos de sinalização e luminárias para máquinas da Balluff contribuem para a operação segura das máquinas, a sinalização clara dos estados operacionais e a iluminação ideal das áreas de trabalho e das máquinas. Nosso portfólio inclui luzes de sinalização, painéis de comando IO-Link e iluminação para máquinas. Graças à construção robusta e ao design adequado para uso industrial, nossas soluções são ideais para uso contínuo em ambientes exigentes.

Por que os dispositivos de comando e sinalização são indispensáveis em aplicações industriais 

Graças às suas funções claras de operação e sinalização, os dispositivos de comando e sinalização reduzem erros de operação, melhoram os tempos de resposta e contribuem para uma operação segura das máquinas – especialmente em ambientes de produção complexos ou automatizados. Graças à interface IO-Link, eles são extremamente fáceis de conectar e facilitam tanto a colocação em funcionamento quanto a manutenção.

Luzes de sinalização para indicações claras do status em máquinas e instalações

As luzes de sinalização garantem uma comunicação visual e acústica inequívoca diretamente na máquina. Elas informam de forma confiável sobre estados operacionais, falhas ou avisos. 

Seja o status da máquina, liberações de processo ou mensagens de alerta:  os dispositivos de sinalização auxiliam na rápida identificação dos estados operacionais por meio de sinais visuais ou acústicos e garantem uma produção sem interrupções. 

Graças à moderna tecnologia LED, as luzes de sinalização oferecem alta luminosidade, boa visibilidade e operação com eficiência energética – mesmo em aplicações contínuas. 

Vantagens das luzes de sinalização SmartLight da Balluff

  • Indicação clara do status por meio de LEDs brilhantes e bem visíveis
  • Tecnologia durável e de baixa manutenção
  • Caixa robusta, adequada para ambientes industriais exigentes

Dispositivos de comando IO-Link para conceitos de operação seguros e flexíveis

Os dispositivos de comando da Balluff são projetados para uso industrial e se destacam por sua alta durabilidade mecânica, sensação tátil clara e construção robusta. 

O portfólio de dispositivos de comando da Balluff abrange diferentes modelos de painéis de comando IO-Link para diversos conceitos de operação — desde funções simples de comutação e pressão até soluções complexas de operação para máquinas e instalações. 

Características e vantagens dos dispositivos de comando da Balluff

  • Painéis de comando IO-Link para conceitos flexíveis de máquinas
  • Elementos de comando robustos para uso industrial contínuo
  • Operação segura e intuitiva diretamente na máquina

Luzes LED para máquinas para condições de visibilidade ideais no local de trabalho

As luzes para máquinas da Balluff garantem condições de iluminação ideais em máquinas, instalações e locais de trabalho.

Uma boa iluminação aumenta não apenas a ergonomia, mas também a segurança do processo. Elas permitem uma iluminação direcionada e uniforme de áreas de usinagem e do interior das máquinas – mesmo em espaços restritos. 

Suas vantagens com as luzes para máquinas da Balluff

  • Alta qualidade de luz com baixo consumo de energia
  • Construção robusta para uso industrial contínuo
  • Longa vida útil e baixa necessidade de manutenção

Novidades em destaque

Descubra as mais recentes luminárias, dispositivos de comando e sinalização para uma automação mais simples e eficiente.

Conhecimento e consultoria – entre em contato conosco

Nossa equipe de especialistas está à sua disposição para orientá-lo. Se você não tiver certeza qual produto atende melhor às suas necessidades, teremos prazer em ajudá-lo.
Entre em contato conosco!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar