Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Acopladores indutivos

Transmitir energia e dados sem contato

Acopladores indutivos

Os acopladores indutivos são a solução ideal quando dados ou energia precisam ser transmitidos sem fiação fixa. O desgaste de cabos, contatos e anéis deslizantes pode rapidamente se tornar um problema em aplicações dinâmicas e levar a falhas ou quebras. O tempo de inatividade da máquina ou do sistema associado pode ser caro para ser corrigido.

Os acopladores indutivos oferecem uma solução: eles transmitem dados e energia sem contato por meio de um espaço de ar. Eles suportam a transmissão de sinal IO-Link, a transmissão de sinal geral e a fonte de alimentação. Como não há conexão mecânica, você se beneficia de menos desgaste, maior disponibilidade do sistema, tempos de configuração mais curtos e processos mais flexíveis.

As unidades podem ser separadas rapidamente, são fáceis de manusear e não precisam de manutenção. Isso permite que você reaja com flexibilidade a novos requisitos e integre facilmente os acopladores indutivos ao seu sistema de automação.

Os recursos especiais

  • Sem desgaste mecânico: a operação sem contato evita o desgaste de cabos e contatos.
  • Maior disponibilidade do sistema: tempo de inatividade reduzido devido a menos quebras de cabos.
  • Flexibilidade: fácil manuseio e rápida separação de unidades para personalização.
  • Sem manutenção: requisitos de manutenção minimizados graças à ausência de conexões mecânicas

Downloads

  • Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas
  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar