Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Para uma maior garantia de qualidade: tornar visível o invisível

Detecção de objetos "escondidos" com tecnologia de radar

A garantia de qualidade é um fator decisivo para as empresas. Elas enfrentam o desafio de verificar a qualidade dos produtos de forma eficiente, automática e sem danos. As empresas de manufatura precisam garantir a qualidade dos produtos para maximizar a produção.

É exatamente aí que entra o RadarImager da Balluff. O sistema industrial de geração de imagens 3D - baseado na tecnologia de radar - escaneia uma ampla variedade de embalagens. Ele permite que você escaneie todos os tipos de "objetos ocultos" para visualizar anomalias. A solução traduz as reflexões eletromagnéticas em imagens. O RadarImager pode ser usado para verificar se a embalagem está completa e se o produto está íntegro ou para identificar objetos estranhos e elevar o controle de qualidade a um novo patamar.

Visão geral das vantagens do RadarImager

  • Detecção de irregularidades
  • Aumento da confiabilidade do processo
  • Economizar tempo de máquina
  • Reduzir os custos de recall

O RadarImager na prática

Seja para empresas dos setores de embalagens, farmacêutico ou de alimentos e bebidas, há inúmeras aplicações para o RadarImager. Isso lhe permite garantir a qualidade de seus produtos com a ajuda da moderna tecnologia de radar.

Exemplo de aplicação no setor de alimentos e bebidas

Há vários tipos diferentes de embalagens no setor de alimentos e bebidas. Há uma gama correspondentemente ampla de aplicações de garantia de qualidade nesse setor.

  • Verificar se o conteúdo da embalagem está completo

  • Detectar objetos estranhos

  • Verificar se a embalagem está intacta

  • Verificação dos fechos

  • Detecção de níveis de enchimento

Exemplo de aplicação do setor farmacêutico

A garantia de qualidade desempenha um papel absolutamente central, especialmente para medicamentos, suplementos alimentares e outros produtos do setor farmacêutico.

  • Verificação de que a embalagem está completa, incluindo o folheto informativo

  • Verificar se a embalagem está intacta

  • Detecção de corpos estranhos


O RadarImager: reconhecendo o que está oculto

Imagine poder radiografar facilmente os produtos sem danificá-los ou influenciá-los, independentemente das condições ambientais e sem radiação prejudicial.

É exatamente isso que o RadarImager - um sistema industrial de geração de imagens 3D - possibilita. Ele se baseia na tecnologia de radar e é capaz de digitalizar uma ampla variedade de embalagens. Para fazer isso, o RadarImager emite ondas eletromagnéticas de radar, que são refletidas de diferentes maneiras, dependendo do objeto. Por meio de um software, esses "dados de reflexão" são usados para criar uma série de imagens, a chamada pilha de imagens, que pode ser analisada e contribuir para aumentar a garantia de qualidade.

Por um lado, o RadarImager representa uma alternativa às tecnologias usadas atualmente e, por outro lado, abre possibilidades completamente novas para a solução de aplicações no campo do controle de qualidade. Onde hoje são necessárias medidas complexas para permitir a medição, o uso do RadarImager oferece uma simplificação significativa. Isso também tem um efeito positivo no comprimento da máquina.

Isso beneficia sua garantia de qualidade:

  • Verificação de integridade

  • Detecção de impurezas e objetos estranhos

  • Detecção da condição da superfície

  • Integridade da embalagem

  • Independência da luz

O RadarImager é capaz de examinar todos os materiais não condutores, como filmes, papelão e plásticos. Objetos metálicos, condutivos e líquidos podem ser detectados, mas não iluminados. Isso significa, por exemplo, que objetos ou partículas metálicas ainda podem ser detectados e os níveis de enchimento verificados.

No RadarImager, uma pilha de imagens que consiste em camadas de imagens individuais é calculada a partir dos dados registrados. Essas camadas são fornecidas no formato padrão GenICam GenDC. Elas são transmitidas usando a interface do produtor GenICam GenTL via Gigabit Ethernet. O protocolo GigE Vision é usado para comunicação e transferência de dados. As imagens calculadas podem então ser analisadas. São oferecidas uma única imagem ou várias imagens de uma medição - uma pilha de imagens.


Como funciona o RadarImaging?

O termo radar é a abreviação de "Radio Detection And Ranging" (Detecção e alcance por rádio). Normalmente, um radar usa ondas eletromagnéticas para determinar a distância de um objeto e sua velocidade relativa.

As ondas eletromagnéticas são geradas por um transmissor de radar e emitidas na direção do objeto-alvo, viajando na velocidade da luz. Quando as ondas atingem um objeto, elas são refletidas por ele, espalhadas e parcialmente propagadas de volta para o local de recepção, onde são recebidas pelo receptor de radar. Os sinais recebidos são então processados e analisados em uma unidade de processamento de sinais. Nos modernos sensores de radar de baixa potência, não é incomum que os transmissores, receptores e, às vezes, uma unidade de processamento de sinal estejam localizados juntos em apenas um chip, resultando em uma área ocupada muito pequena.

Se o radar tiver várias posições de transmissão e recepção, o ângulo relativo a um objeto poderá ser determinado, além da distância e da velocidade do objeto.

Se um grande número de combinações de transmissão e recepção estiver disponível, as informações de distância/ângulo poderão ser convertidas em uma imagem tridimensional, que é chamada de imagem de radar. A imagem reflete a refletividade espacial ou o comportamento de dispersão do espaço observado e do objeto.

Uma grande vantagem desse método é que as ondas eletromagnéticas na faixa de frequência usada penetram em meios não condutores, o que significa que materiais como plástico, papelão, vidro etc. podem ser iluminados.

Devido a essa propriedade, a tecnologia de radar é um princípio de sensor que é robusto contra condições ambientais e pode ser usado com sucesso na presença de poeira, fumaça, umidade, condições adversas de iluminação ou superfícies reflexivas.

Materiais condutores, como metais, por outro lado, não podem ser penetrados, o que significa que objetos condutores, mas não seu conteúdo, podem ser visualizados.


White Paper gratuito para download

Quer tornar o invisível visível em seus processos?

Preencha o formulário e descubra como nossas soluções inteligentes podem elevar o nível da sua garantia de qualidade. Vamos juntos transformar dados em decisões!


Solicite uma demonstração personalizada com nossos especialistas

Agende um teste com seus produtos para validar a aplicação e garanta a qualidade de sua produção.
Contato

Downloads

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar