Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Em todos os ambientes – também em metal

Potente também em metal

Em todos os ambientes – também em metal

A cabeça de leitura/escrita BIS M adequada para a indústria da Balluff caracteriza-se por 100% de qualidade e pela supressão consistente de falhas também em metal. Ela é extremamente potente, em qualquer ambiente e independentemente do material de apoio. O formato construtivo pequeno domina grandes quantidades de dados com facilidade. E com grande alcance.

As características específicas

  • qualidade e supressão consistente de falhas também em metal
  • potente e confiável em qualquer ambiente, independentemente do material de apoio
  • formato construtivo pequeno
  • grande alcance
  • comunicação ilimitada e rápida em razão dos ciclos irrestritos de gravação/leitura
  • segurança ideal da produção
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar