Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

MicroSPOT

Elevado desempenho ótico no menor espaço

MicroSPOT - Elevado desempenho ótico nos espaços mais pequenos

Alto desempenho óptico no menor espaço possível - em nossa série de sensores ópticos Micromote, oferecemos sensores com tecnologia MicroSPOT, ou seja, com componentes microscópicos em uma dimensão diferente.

Esses LEDs, fotodiodos ou fototransistores, que nós mesmos fabricamos, já são unidades ópticas totalmente ajustadas que se caracterizam por seu tamanho pequeno, excelente qualidade de imagem do feixe de luz, alta uniformidade e baixa dispersão de cópias.

Nós mesmos desenvolvemos a tecnologia MicroSPOT e a tecnologia de fabricação associada, pois os produtos convencionais não atendem aos nossos requisitos em termos de tamanho e desempenho. Portanto, podemos lhe oferecer produtos e serviços incomparáveis e que atendam a altos padrões.

Optoelementos - soluções altamente personalizadas e inovadoras para tarefas exigentes

Produtos MicroSpotOs elementos transmissores e receptores da série Micromote já definem um sensor completo em sua forma básica. Não são necessárias peças adicionais, como lentes, aberturas ou filtros, para construir um sensor óptico de alto desempenho com nossos elementos. Isso ocorre porque suas propriedades ópticas excedem em muito as dos componentes convencionais.

Na produção em série, fabricamos LEDs com ângulos de abertura de 3° com pontos de luz circulares. A divergência residual de nossos módulos de laser em miniatura é de 1°. E o mais importante é que o controle da amostra é mínimo.

Os erros de eixo na Balluff também são menores que 1°. Por outro lado, qualquer pessoa que use componentes simples e de baixa capacidade sabe que erros de estrabismo de pelo menos 30° não são aceitáveis.

Todos os sensores da série Micromote, que são fabricados com esses componentes, caracterizam-se, portanto, pelas seguintes vantagens:

  • Alinhamento ideal graças a um ponto de luz claramente visível
  • A menor estrutura de montagem com o máximo desempenho óptico
  • Sem interferência mútua devido ao feixe de luz espacialmente limitado
  • Uso versátil - mesmo em aplicações exigentes

Sistema modular flexível para adaptação a uma ampla gama de aplicações

A forma, o tamanho e o material do invólucro não influenciam a função do sensor óptico. O invólucro do sensor tem uma função pura de retenção e fixação. Isso significa que até mesmo os projetos mais complexos e especializados dos clientes podem ser concluídos de forma rápida e econômica.

Grande variedade

Você tem uma ampla seleção de cabeçotes de sensores com diferentes designs, pontos de luz e comprimentos de onda.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation

Você tem alguma dúvida? Por favor, entre em contato conosco

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar