- Todas as soluções Matrix Vision agora sob a marca Balluff
- Monitoramento de condições
- IO-Link: Soluções inteligentes para a automação moderna
- Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente
- Arquitetos da Fabricação Inteligente
- Componentes e soluções abrangentes para solda automatizada
- Proteção contra explosão
- Detecção de Nível
- Garantia da qualidade
- Condições de fabricação severas
- Miniaturização
- MicroSPOT
Monitoramento de condições
Coleta de dados em tempo real de máquinas, fábricas e processos.
Pare de advinhar, comece a ter certeza
Os sistemas de monitoramento de condições e seus componentes contribuem para a operação eficiente e sem problemas de máquinas e instalações industriais. Com eles, você conhece o status atual e pode tomar decisões informadas para o futuro - e não precisa ficar adivinhando.
Aumentar o desempenho:
Aumentar a disponibilidade da planta
Aumentar a qualidade do produto/processo
Aumentar a vida útil da planta
Monitorar com mais eficiência
Redução de custos:
Reduzir os custos de reparo
Reduzir a manutenção e o serviço
Reduzir os estoques de peças de reposição
Otimização de processos:
Manutenção planejada e eficiente
Substituição descomplicada de peças
Identifique facilmente sensores com defeito
Criar valor agregado:
Como um OEM para seu cliente.
Reduzir a manutenção e o serviço
Melhorar a qualidade das máquinas
As interrupções no processo de produção devido a paradas não planejadas podem ser evitadas com o uso de sensores. Os sensores de monitoramento de condições, como os sensores de temperatura, pressão e nível, fornecem dados sobre as condições de uma planta. Se esses dados forem processados, eles fornecerão informações valiosas para a manutenção das máquinas e, assim, permitirão uma manutenção preventiva bem-sucedida.
Os benefícios do monitoramento de condições
Os sistemas de monitoramento de condições permitem que as alterações, como o desgaste de componentes individuais ou a diminuição do desempenho do sensor, sejam detectadas mais rapidamente e que a manutenção da máquina seja melhor coordenada.
Isso otimiza o processo de manutenção e também aumenta a segurança de seus funcionários. Além disso, as falhas podem ser antecipadas para evitar ou minimizar os atrasos na produção e os custos decorrentes deles.
Além dessas possibilidades, as informações e os dados abrangentes fornecidos pelos sistemas de monitoramento de condições oferecem a possibilidade de novos modelos de negócios e de preços para máquinas e instalações.
Melhoria
Gerenciamento de tempo de inatividade
Primeiro passo para a manutenção preditiva
Segurança dos funcionários
O quanto você conhece sobre o assunto?
Você ainda está tentando adivinhar ou já tem experiência com o monitoramento de condições? Preparamos informações adicionais sobre esse tópico e gostaríamos de disponibilizá-las para você, com base em seu conhecimento.
Para iniciantes: Comece a construir seu conhecimento com os 5 principais fatos sobre monitoramento de condições e aprenda sobre abordagens de manutenção e coleta dos dados corretos. Também respondemos à pergunta frequentemente feita sobre as compensações de custo-benefício e fornecemos um exemplo de cálculo do retorno sobre o investimento - encontre tudo isso em nosso e-book em PDF.
Para avançados: Aprofunde seu conhecimento com mais detalhes. Exemplos de aplicações mostram onde e como o monitoramento de condições pode lhe trazer benefícios reais. E nosso guia fácil pode ajudá-lo a escolher a solução e o sensor certos para suas necessidades individuais - encontre tudo isso em nosso whitepaper digital.
Não tem certeza sobre seu nível de conhecimento? Use nossa autoavaliação com apenas seis perguntas e nós lhe enviaremos o conteúdo certo com base em suas respostas.
Monitoramento de condições da Balluff: Um portfólio abrangente que define padrões
Com uma linha ampla e sistemicamente abrangente, a Balluff oferece soluções adequadas para a análise eficiente dos dados de sua máquina: Desde sensores que fornecem dados adicionais para o monitoramento eficiente de condições por meio do IO-Link, passando por sistemas padrão com amplas opções de análise e software de avaliação, até soluções gerais personalizadas. Da avaliação ao conceito e à implementação - somos o parceiro certo desde o início e ficaremos felizes em acompanhá-lo em sua jornada de monitoramento de condições.
Nossos clientes resolvem problemas complexos na produção industrial todos os dias. Nosso objetivo é tornar seu trabalho mais fácil e mais eficiente. Nossos sensores fornecem dados valiosos sobre as máquinas, o que aumenta a confiabilidade do processo de automação e promove melhorias. Nossos clientes têm se beneficiado de nossas soluções - das mais simples às mais complexas - há muitos anos e ficaremos felizes em ajudá-lo a implementá-las também.
Thomas Meissner, Gerente de Incubação Estratégica da Balluff
Nossa tecnologia para seu sucesso

Detecção, análise e diagnóstico de condições:
Além de sua função original, como medição de distância ou detecção de objetos, os componentes do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente (SAMS) da Balluff fornecem dados de condições como vibração, temperatura ou horas de operação. A melhor parte: graças ao padrão de comunicação IO-Link, os dados de que você precisa estão disponíveis de maneira uniforme, em qualquer lugar e assim que você precisar deles.
Saiba mais sobre as funções dos componentes do Sistema de Automação e Monitoramento Inteligente.

Uma solução de monitoramento de condições em um sensor inteligente
Além dos componentes SAMS, a Balluff oferece um sensor inteligente de monitoramento de condições. O sensor de monitoramento de condições mede diversas variáveis físicas - como vibração, temperatura, umidade e pressão ambiente - e fornece os dados registrados a um sistema de nível superior via IO-Link. Os dados obtidos podem ser usados não apenas para o controle da planta, mas também podem ser avaliados e analisados posteriormente para fins de diagnóstico. Além disso, o sensor oferece a possibilidade de definir valores-limite para pré-alarmes e alarmes principais, de modo que determinados estados gerem mensagens de aviso assim que os valores definidos forem excedidos. Após a avaliação dos dados coletados, é possível fazer declarações sobre a condição das máquinas e dos sistemas. Juntamente com as mensagens de aviso, esse conjunto de dados é um pré-requisito para a manutenção preditiva.
Várias variáveis medidas em um único dispositivo: vibração, temperatura, umidade, pressão ambiente
Eletrônica de avaliação integrada com pré-processamento de dados configurável
Eventos configuráveis e exibições de status
Rápido de conectar e fácil de integrar via IO-Link
Design compacto
Kit de ferramentas de monitoramento de condições (CMTK)
Com o Condition Monitoring Toolkit (CMTK), oferecemos uma solução completa para monitorar as condições de máquinas e processos. Ele contém tudo o que você precisa: dos sensores ao sistema de aquisição de dados e ao software de visualização. E você se beneficia de uma grande flexibilidade graças à sua compatibilidade com todos os sensores IO-Link, bem como de uma operação simples graças ao software intuitivo. Assim, com o CMTK, você pode implementar o monitoramento de condições totalmente de acordo com as suas necessidades em apenas alguns minutos.