Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Visão GigE

O padrão para câmeras de visão mecânica de alto desempenho

O GigE Vision é um padrão de interface para processamento de imagens industriais publicado em 2006. A estrutura de rede subjacente GigE (Gigabit Ethernet) está efetivamente presente em todas as empresas, o que significa que a infraestrutura existente pode ser usada para aplicativos de processamento de imagens sem nenhum problema. O GigE Vision define uma camada de transporte para comunicação segura e transparente: ele controla a localização de um dispositivo, a configuração, o fluxo de dados e o tratamento de eventos.

A GigE Vision também inclui, entre outras coisas, modos padronizados de comunicação e controle para câmeras, o que reduz os custos de integração do sistema e aumenta a usabilidade dos sistemas de visão mecânica. As interfaces Dual GigE e 10 GigE também são suportadas desde 2012 - as câmeras industriais da Balluff abrangem as três variantes.


As vantagens

O protocolo de comunicação padronizado da câmera GigE Vision impressiona com muitos recursos que antes não estavam disponíveis por meio de uma única interface.

  • Máxima flexibilidade
    Não é necessário hardware especial, como placas de captura de quadros. Isso significa que o software utilizado pode ser usado de forma flexível.

  • Transmissão acelerada de dados
    A GigE Vision garante a transmissão de dados em alta velocidade porque reduz a sobrecarga e a latência graças ao User Datagram Protocol (UDP).

  • Conexão conveniente
    Uma vez que uma biblioteca de software de processamento de imagens suporta a GigE Vision, ela pode ser usada com qualquer câmera compatível.


Todas as coisas boas vêm em três: GigE, Dual GigE e 10 GigE

Enquanto a Ethernet padrão tem uma taxa máxima de transferência de dados de 10 Mbit/s e a Fast Ethernet tem uma taxa máxima de transferência de 100 Mbit/s, a Gigabit Ethernet suporta uma largura de banda bruta de 1000 Mbit/s - perfeita para a transferência confiável de dados de imagem de câmeras de visão mecânica de alto desempenho. É possível um comprimento máximo de cabo de 100 m, e a agregação de links permite que duas linhas sejam acopladas. Isso torna a interface adequada para aplicações com uma estrutura de rede existente e longas distâncias, bem como para aplicações que exigem alta flexibilidade e escalabilidade.

No entanto, interfaces como GigE ou mesmo USB 2.0 têm um limite natural de largura de banda, o que exclui câmeras mais rápidas com resoluções mais altas. É aí que entram as câmeras GigE duplas: com, como o nome sugere, o dobro da largura de banda (≤ 240 Mbyte) com transparência simultânea no software (a câmera aparece como um único dispositivo). Como a GigE Vision 2.0 define a GigE dupla, as câmeras podem se basear em um padrão maduro e estabelecido.

Em comparação com a 10 GigE, a Dual GigE se destaca pela programação mais fácil e pelo menor consumo de energia. Além disso, as infraestruturas de rede existentes podem ser usadas aqui, enquanto as infraestruturas de 10 GigE ainda não estão difundidas. A Dual GigE também tem essas vantagens em relação a outras interfaces, como USB3, CoaXPress e Camera Link HS.


Nossos produtos

As câmeras industriais da Balluff são feitas para as altas demandas das modernas instalações de produção e são extremamente fáceis de integrar e operar.

Todas as nossas câmeras com interface GigE são compatíveis com os padrões de processamento de imagem GenICam, GenTL (Producer) e GigE Vision.

Estamos moldando ativamente o processamento de imagens industriais: Sempre estivemos na vanguarda como uma força motriz em vários comitês de padronização, incluindo o comitê GigE Vision.



Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar