Câmaras de visão 10 GigE
Câmaras industriais
Disponível em:
1 Versões
As câmaras 10 GigE Vision transmitem dados de forma particularmente rápida. Isso as torna ideais para aplicações com alta resolução e altas taxas de quadros. Isso é possível graças à família Pregius S Gen4 CMOS da Sony. O PoE+ permite o fornecimento de energia e a transmissão de dados através de uma ligação com fios, reduzindo a complexidade da cablagem e o espaço necessário para a instalação. A memória de imagem integrada de 2048 MB garante uma transmissão de dados fiável. Com a classe de proteção IP67, bem como ligações de ficha industriais, a família de câmaras está predestinada para utilização em ambientes adversos.
Características e vantagens:
- Taxa de transferência de alta velocidade com 10 Gigabit
- Excelente qualidade de imagem graças aos sensores CMOS Sony de alta qualidade até 24,6 MPixel
- elevada fiabilidade devido ao design robusto do produto e à memória de imagem interna
- fácil integração com a norma GigE Vision
- sincronização exacta com o Precision Time Protocol (PTP) de acordo com IEEE1588
- Alimentação eléctrica e transmissão de dados através de um cabo por PoE+
1 Versões
Código do pedido
|
Classe de proteção | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Material do invólucro | Dispositivo de armazenamento de dados | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5 / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x bidirecional: entrada (não isolado) / saída (lado de alta ou dreno aberto) RS232 |
4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | Alumínio, revestimento em pó | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.