Só é suportada a transferência de modelos CAD
Câmeras GigE Vision
Câmaras industriais
Disponível em:
4 Versões
Só é suportada a transferência de modelos CAD
As câmeras industriais Gigabit Ethernet são conhecidas pelo seu desempenho confiável. O design modular das câmeras permite uma vasta gama de configurações e características, tais como variantes com diferentes intervalos de temperaturasou com classe de proteção IP67. As câmeras são compatíveis com as normas GenICam e GigE Vision. Os controladores estão disponíveis para Windows e Linux. Além disso, as câmeras suportam todas as bibliotecas de processamento de imagem de terceiros que são compatíveis com a GigE Vision.
As vantagens mais importantes
- Interface universal Gigabit Ethernet para transmissão rápida de dados
- Excelente qualidade de imagem devido a sensores de alta qualidade de VGA a 31,5 MPixel
- Funções inteligentes integradas para descarregar a CPU
- Memória de imagem interna para transmissão de imagens sem perdas
- Vasta escolha de opções de I/O, ligações de lentes e filtros
- Fácil integração graças ao Kit de Desenvolvimento de Software
4 Versões
|
Código do pedido
|
Classe de proteção | Entradas digitais | Saída digitais | Conexão | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| IP40 | 2x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | RJ45-Fêmea, 8-polos | ||
| IP40 | 2x PNP opto-isolated | 2x PNP com isolação galvânica | RJ45-Fêmea, 8-polos | ||
| IP67 | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | M12x1-Fêmea, 8-polos | ||
| IP40 | 4x PNP opto-isolated | 4x PNP high side | M12x1-Fêmea, 8-polos |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.