Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento

Maximizar o OEE e a eficiência com as soluções de automação da Balluff

Intralogística

Na intralogística, a eficiência por meio da automação não é apenas uma meta, mas uma necessidade quando se trata de produzir matérias-primas e materiais de forma rápida, precisa e rastreável. A automação dos principais processos, como gerenciamento de armazéns, gerenciamento de estoques e manuseio de materiais, incluindo transporte, carregamento e descarregamento, classificação e separação, é fundamental para aumentar a disponibilidade e o tempo de atividade, reduzir os custos dentro da organização e, por fim, melhorar a eficácia geral do equipamento (OEE).


Processos eficientes e sem erros com as soluções de intralogística da Balluff

Componentes e soluções para a automação de processos intralogísticos

Otimize seu gerenciamento de armazém automatizado e manuseio de materiais com os componentes e soluções de automação intralogística comprovados da Balluff para melhorar o rendimento e a precisão em uma variedade de setores.

Isso inclui sensores IO-Link, optoeletrônicos, indutivos e de monitoramento de condições, bem como soluções de leitura de código e RFID. O espectro varia de sistemas de baixo custo a sistemas inteligentes e digitalizados e demonstra nosso profundo conhecimento em mercados como o automotivo, o de produção de baterias, o de embalagens e o de montagem de eletrônicos.

Componentes de automação e experiência em consultoria de primeira classe

A Balluff facilita para as empresas a transição para tecnologias avançadas de automação, utilizando soluções simples de integração e retrofit para robôs e componentes de automação, garantindo um caminho de atualização perfeito para seus sistemas existentes. Orientamos nossos clientes de forma abrangente para que eles possam dominar a complexidade da integração perfeita de novas tecnologias em suas máquinas e processos.

Ao integrar as tecnologias Balluff em seus processos de intralogística, você obterá maior eficiência, custos mais baixos, melhor desempenho e rendimento e fluxos de trabalho mais enxutos.


Aplicações em destaque na automação intralogística

Descubra como podemos aprimorar seus sistemas e processos de intralogística para superar efetivamente seus desafios logísticos.

Guia para automação em intralogística

Do estoque à expedição - aumentar a eficiência em armazéns e fábricas através da automatização

Velocidade, rastreabilidade e qualidade em todas as áreas da automação intralogística

Sistemas automatizados de armazenamento e recuperação: melhorando a eficiência e a precisão

O gerenciamento eficiente dos estoques do armazém e dos movimentos de materiais é um desafio para empresas de quase todos os setores. Atualmente, os processos manuais podem ser substituídos com frequência pelo uso de sistemas automatizados de armazenagem e recuperação, incluindo tecnologias de automação e manuseio robótico, como sistemas de transporte dinâmico e máquinas de armazenagem e recuperação. Esses sistemas garantem precisão e produtividade, bem como transparência, por meio de soluções inovadoras de identificação e opções de controle orientadas por software.

Com a tecnologia Balluff, incluindo tecnologias avançadas de sensores, redes e identificação, os sistemas de armazenamento e recuperação podem ser significativamente aprimorados. O IO-Link promove a comunicação entre sensores, atuadores e controladores, o que melhora o gerenciamento de estoques e a eficiência operacional e tem um impacto positivo no resultado final.

Soluções de transporte: Otimização do fluxo de materiais

A otimização dos processos intralogísticos automatizados, como transporte, classificação, carga e descarga, separação, armazenamento em buffer, estocagem e estiva, é fundamental para otimizar o rendimento e a disponibilidade. O transporte eficiente de material de A para B é de importância crucial, especialmente com a diminuição do tamanho dos lotes devido ao aumento dos conceitos de individualização e personalização.

As tecnologias e o software de identificação da Balluff aprimoram seu sistema automatizado de transporte e logística e garantem o rastreamento preciso das mercadorias. Além disso, a Balluff oferece tecnologias de sensores, cabos e redes para otimizar os processos de logística interna, desde transportadores de carga até soluções de controle e transportadores, para garantir alta disponibilidade e rendimento.

Sistemas automáticos de classificação e separação de pedidos: montados corretamente - sejam eles parcial ou totalmente automatizados

A classificação e o picking confiáveis usando sistemas automatizados e manuseio por robôs - seja para produção ou para pedidos de clientes - economizam tempo e dinheiro das empresas na intralogística e garantem a máxima qualidade do produto.

Os componentes e soluções de automação da Balluff para intralogística o ajudam a realizar esses projetos de forma eficiente. O foco aqui é a otimização de custos na identificação e no controle de qualidade, bem como no transporte e na etiquetagem em sua logística de separação e triagem. Há também um grande potencial de economia na logística semiautomatizada ou em ambientes de trabalho manual, por exemplo, por meio de robôs colaborativos ou sistemas pick-to-light que reduzem a carga de trabalho dos funcionários.


Componentes e sistemas que oferecem benefícios claros para suas tarefas de automação intralogística

Para fabricantes de máquinas

Para gerentes de produção

Para gerentes de armazém


  • Soluções duráveis e econômicas para otimizar a funcionalidade de sistemas e máquinas que contribuem para melhorar a qualidade e o rendimento dos produtos

  • Consultoria especializada na seleção e integração dos melhores componentes para melhorar a disponibilidade e a eficiência do sistema.

  • Componentes de automação personalizados para conceitos especiais de máquinas


  • Melhore o rendimento, a precisão e a operação suave por meio da automação

  • Integração perfeita nas linhas de produção existentes da sua empresa para melhorar o controle e o desempenho do sistema

  • Monitoramento de condições e manutenção preditiva para minimizar o tempo de inatividade e garantir a disponibilidade do sistema


  • Tecnologia de RFID e sensores para rastreamento preciso de mercadorias e ativos

  • Gerenciamento eficiente do armazém por meio da otimização dos processos de armazenamento e recuperação

  • Operação com eficiência energética com a tecnologia IO-Link para economia de custos e utilização sustentável da energia


Principais produtos para a automação da intralogística

Descubra uma ampla gama de produtos especialmente adaptados aos desafios da intralogística. Do monitoramento de condições à rastreabilidade estendida, nossos produtos o ajudarão a melhorar seu OEE e a garantir a qualidade da produção.


Saiba mais sobre intralogística e automação em seu setor


Você tem alguma dúvida? Então entre em contato com nossos especialistas em intralogística!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar