BAE000J

Кольцевое освещение

Typecode:

BAE LX-VS-RR100

BAE000J

Похожие иллюстрации

Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4--конт., 0.3 m
Исполнение
Кольцевое освещение
Размеры
Ø 116 x 20.5 mm
Расчетное рабочее напряжение Ue=
24 V
Потребляемый ток, макс.
830 mA, 1370 мA (режим усиления)
Режим работы
Normal (continuous operation)
Boost (continuous operation with cooling)
Цифровые входы
Триггер
Материал
Алюминий черный анодированный
Cтекло
Светящаяся поверхность
Ø 100 mm/Ø 60 mm
Вид излучения
СД красного света
Длина волны
617 nm
Освещенность (0,1 м)
19000 люкс 32500 люкс (режим усиления)
Угол излучения
30 °
Температура окружающей среды
-10...55 °C
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
WEEE
Степень защиты IEC 60529
IP54
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BAE LX-VS-R.100 (Немецкий, Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7,0901
39110000
[email protected] 4.1
27-11-03-11
[email protected] 5.1.3
27-11-06-35
[email protected] 5.1.3
27-11-06-35
[email protected] 6.0
27-11-06-35
[email protected] 8.1
27-11-06-35
[email protected] 9,0
27-11-06-35
[email protected] 9.1
27-11-06-35
[email protected] 9.1
27-11-06-35