BAM024J

Датчик положения для стержневого исполнения

Typecode:

BTL2-S-3212-4Z

BAM024J

Похожие иллюстрации

Принцип действия
Датчик положения BТL, поплавок
Материал
Высококачественная сталь (1.4404)
Размеры
Ø 32.00 mm/Ø 11.7 mm x 53.00 mm
Внутренний диаметр
11.7
Температура окружающей среды
-20...120 °C
Техническая документация
  • Datasheet

Документация к продукту
  • Руководство по эксплуатации

    BTL2-S-3212-4Z (Немецкий, Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002024
ETIM 5.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
ETIM 6.0
EC002024
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7,0901
31162300
[email protected] 4.1
27-27-90-02
[email protected] 5.1.3
27-27-92-02
[email protected] 5.1.3
27-27-92-90
[email protected] 6.0
27-27-92-90
[email protected] 8.1
27-27-92-90
[email protected] 9,0
27-27-37-01
[email protected] 9.1
27-27-37-01
[email protected] 9.1
27-27-37-01