BAW002W

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW M30ME-UAC10B-S04G

BAW002W

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные датчики расстояния BAW определяют различные положения и расстояния, а также способны различать разные виды материалов. Они действуют по бесконтактному принципу, поэтому не подвержены износу и имеют большой срок службы.
Их обучающая функция имеет регулируемый диапазон линейности, что обеспечивает быстрый ввод в эксплуатацию при первичном монтаже и значительно сокращает время простоев при замене датчиков.
Многообразие доступных конструктивных форм позволяет легко интегрировать индуктивные датчики расстояния в любое оборудование. К важным областям применения относятся контроль перемещений в стыковочных, перфорирующих и зажимных узлах станков, а также определение дисбаланса и растяжения осей.
Индуктивные датчики расстояния выдают абсолютный аналоговый сигнал по напряжению, току или сигнал IO-Link.

Размеры
Ø 30 x 44.5 mm
Конструкция
M30x1,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
2...10 мм
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 0...10 В
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота –3 дБ
500
Повторяемость по BWN
±10 µm
Отклонение от линейности, макс.
±240 µm
Материал корпуса
Латунь, никелир.
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Температура окружающей среды
-10...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 6.0
27-27-08-02
[email protected] 8.1
27-27-08-02
[email protected] 9,0
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02