BAW0056

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW M12MH-BLC70G-S04G

BAW0056

Похожие иллюстрации

Размеры
Ø 12 x 65 mm
Конструкция
M12x1
Установка
незаподлицо
Дальность действия
0,2...7 мм
Интерфейс
IO-Link 1.1
12 бит
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота –3 дБ
1000 Hz
Повторяемость по BWN
±14 µm
Отклонение от линейности, макс.
±70 µm
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
LCP
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
18...30 VDC
Температура окружающей среды
-40...80 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BAW-M12MX-BLC70G-S04
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 6.0
27-27-08-02
[email protected] 8.1
27-27-08-02
[email protected] 9,0
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02