BCS00EL

Емкостные датчики со специальными свойствами

Typecode:

BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505

BCS00EL

Похожие иллюстрации

Размеры
Ø 18 x 101 mm
Серия
Z01
Установка
незаподлицо
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
5 Гц
Дальность действия
1...15 мм
Материал корпуса
POM
Активная поверхность, материал
POM
Температура окружающей среды
-40...75 °C
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
WEEE
cULus
Степень защиты IEC 60529
IP67
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN KAPAZITIVE (Немецкий)
    BASICS CAPACITIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 20091207 J20M99 (Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-08-05
[email protected] 5.1.3
27-27-01-02
[email protected] 6.0
27-27-01-02
[email protected] 8.1
27-27-01-02
[email protected] 9,0
27-27-01-02
[email protected] 9.1
27-27-01-02
[email protected] 9.1
27-27-01-02