BES01ET

Индуктивные одиночные датчики положения

Typecode:

BES 516-340-H2-Y

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные одиночные датчики положения сочетают в себе преимущества индуктивных датчиков с преимуществами корпусов для механических датчиков. Мы используем столь же прочные корпуса, а функцию переключения берет на себя надежный индуктивный коммутационный элемент.
В результате мы получаем компактную конструкцию и большую дальность срабатывания, что делает возможным бесконтактный режим работы и отсутствие износа. Поскольку коммутационные элементы, по существу, оснащены светодиодами, вы сможете легко распознавать соответствующее переключающее состояние прямо на крышке устройства.

Размеры
42 x 22 x 48 mm
Материал корпуса
Алюминий, анодирован.
Исполнение
Индуктивный
Дальность действия
5 mm
Частота переключения
1. Точка переключения: 400 Hz
Установка
возможность установки заподлицо
Тип разъема
1. Точка переключения: Винтовые клеммы
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, UKCA, E~, WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Утилизация

Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7,0901
41111900
[email protected] 6.0
27-27-06-01
[email protected] 8.1
27-27-06-01