BES02H0

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M18EI-PSC80B-S04G

BES02H0

Похожие иллюстрации

Размеры
Ø 18 x 65 mm
Конструкция
M18x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
8 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
700 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь, керамика
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-40...85 °C
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BES 2Sn Zyl. (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)