Какую приписку вы хотите оставить?
Описание продукта
Наши индуктивные одиночные датчики положения сочетают в себе преимущества индуктивных датчиков с преимуществами корпусов для механических датчиков. Мы используем столь же прочные корпуса, а функцию переключения берет на себя надежный индуктивный коммутационный элемент.
В результате мы получаем компактную конструкцию и большую дальность срабатывания, что делает возможным бесконтактный режим работы и отсутствие износа. Поскольку коммутационные элементы, по существу, оснащены светодиодами, вы сможете легко распознавать соответствующее переключающее состояние прямо на крышке устройства.
- Размеры
- 33 x 8 x 51 mm
- Материал корпуса
- PA 6.6
- Дальность действия
- 1.1 mm
- Частота переключения
- 1. Точка переключения: 500 Hz
- Установка
- возможность установки заподлицо
- Тип разъема
- 1. Точка переключения: Винтовые клеммы
- Температура окружающей среды
- -25...70 °C
- Степень защиты
- IP67
- Разрешение на эксплуатацию/конформность
- CE, UKCA, E~, cULus, WEEE
Техническая документация
-
Datasheet
-
Утилизация
Документация к продукту
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7,0901
- 41111900
- [email protected] 6.0
- 27-27-06-91
- [email protected] 8.1
- 27-27-06-91