BES02YM

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M30MI1-PSC22B-S04G

BES02YM

Похожие иллюстрации

Размеры
Ø 30 x 73.5 mm
Конструкция
M30x1,5
Установка
почти заподлицо
Дальность действия
22 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
200 Гц
Материал корпуса
Латунь, хромирован.
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
CE
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF