Какую приписку вы хотите оставить?
Описание продукта
Индуктивные датчики коэф. 1 BES от Balluff используются везде, где требуется равномерное и абсолютно точное распознавание различных видов металлов. Эти универсальные специалисты по металлам надежно распознают черные и цветные металлы, сталь, латунь, алюминий и т.д. без коэффициента приведения по расстоянию срабатывания. Кроме этого, они отличаются стойкостью к магнитным полям и поэтому могут использоваться при наличии мощных электромагнитных полей – например, в сварочном оборудовании. Для этих целей мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE для защиты от сварочных брызг.
- Размеры
- Ø 8 x 60 mm
- Конструкция
- M8x1
- Установка
- незаподлицо
- Дальность действия
- 3 mm
- Переключающий выход
- PNP замыкающий контакт (NO)
- Частота переключения
- 900 Гц
- Материал корпуса
- Латунь, с безникелевым покрытием
- Активная поверхность, материал
- PBT
- Разъем
- Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
- Рабочее напряжение Ub
- 10...30 VDC
- Температура окружающей среды
- -25...70 °C
- Стойкость к воздействию магнитных полей
- устойчиваость к электромагнитному полю (~/=)
- Степень защиты
- IP68
- Разрешение на эксплуатацию/конформность
- CE, UKCA, E~, WEEE, cULus
- Дополнительные свойства
- Коэффициент 1, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)
Техническая документация
-
Datasheet
-
Сертификат MTTF
-
Утилизация
Документация к продукту
-
Installation/Assembly manual
-
Декларация соответствия
-
Сертификат
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7,0901
- 41111926
- [email protected] 6.0
- 27-27-01-01
- [email protected] 8.1
- 27-27-01-01