BHS001L

Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Typecode:

BES 516-300-S135-S4-D

BHS001L

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные датчики BHS выдерживают высокое давление до 500 бар. Именно поэтому они идеально подходят для контроля положений гидравлических компонентов, в том числе для контроля крайних положений гидравлических цилиндров и контроля положений клапанов. Такая устойчивость к нагрузкам обеспечивается за счет материалов корпуса, стойких к воздействию рабочих сред, и специальной технологии уплотнения. Для удовлетворения индивидуальных требований мы предлагаем также различные конструктивные формы и широкий спектр диаметров корпусов и размеров резьбовых соединений.

Размеры
Ø 12 x 78 mm
Конструкция
M12x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
1000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
EP
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...80 °C
Прочность на сжатие, макс.
500
Степень защиты IEC 60529
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF
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
    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)