BHS0058

Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление

Typecode:

BHS A407N-PSD15-BP02

BHS0058

Похожие иллюстрации

Размеры
Ø 6,5 x 31,3 мм
Конструкция
D6,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
4000 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
керамика
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...80 °C
Прочность на сжатие, макс.
500 bar
Степень защиты IEC 60529
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF
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
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Все языки)