BIP0008

Индуктивные системы измерения положения

Typecode:

BIP CD2-B014-01-EP02

BIP0008

Похожие иллюстрации

Предоставляется по запросу. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж. Пожалуйста, воспользуйтесь контактной формой.

Рекомендуемая альтернатива

BIP001W

BIP CD2-T017-01-EB02

Контактный запрос

Описание продукта

Индуктивные системы измерения положения BIP превосходно действуют также в условиях ограниченного пространства: они легко встраиваются и с высочайшей точностью определяют положение металлических объектов, при этом работают по бесконтактному принципу и без износа. Они также регистрируют линейные перемещения через простую цель. В качестве цели может выступать даже самый простой конструктивный элемент машины, например ротационный диск. Результаты измерений выдаются через интерфейс IO-Link или с помощью аналогового выходного сигнала в зависимости от исполнения.
Основной областью применения датчиков является контроль линейных перемещений приводных шпинделей и зажимных приспособлений. При этом индуктивная система измерения положения обеспечивает бесперебойную подачу напряжения. Кроме этого, система может использоваться во многих других ситуациях в машиностроении, связанных с линейными перемещениями, например, для контроля глубины штампов, положения захватов, валков, клапанов и т.д. При этом высокая повторяемость обеспечивает оптимальное качество процессов.

Размеры
35 x 35 x 31 mm
Конструкция
прямоугольный
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Кабель, экранирование
нет
Материал корпуса
PA
Диапазон измерения
0...14 мм
Аналоговый выход
Аналог., ток 4...20 мА
Выходная характеристика
регулируется
Повторяемость по BWN
±80 µm
Отклонение от линейности, макс.
±250 µm
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BIP CD2-T014-01-EP02 (Немецкий, Английский)
  • Сертификат

    UL E227256 D1002-1-A2-C2-UL H21M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.18286/19 L19L24 (Русский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 6.0
27-27-07-02
[email protected] 8.1
27-27-07-02
[email protected] 9,0
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02