BIP001M

Индуктивные системы измерения положения

Typecode:

BIP LD2-T017-04-BP00,5-S4

BIP001M

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Индуктивные системы измерения положения BIP превосходно действуют также в условиях ограниченного пространства: они легко встраиваются и с высочайшей точностью определяют положение металлических объектов, при этом работают по бесконтактному принципу и без износа. Они также регистрируют линейные перемещения через простую цель. В качестве цели может выступать даже самый простой конструктивный элемент машины, например ротационный диск. Результаты измерений выдаются через интерфейс IO-Link или с помощью аналогового выходного сигнала в зависимости от исполнения.
Основной областью применения датчиков является контроль линейных перемещений приводных шпинделей и зажимных приспособлений. При этом индуктивная система измерения положения обеспечивает бесперебойную подачу напряжения. Кроме этого, система может использоваться во многих других ситуациях в машиностроении, связанных с линейными перемещениями, например, для контроля глубины штампов, положения захватов, валков, клапанов и т.д. При этом высокая повторяемость обеспечивает оптимальное качество процессов.

Размеры
30 x 18 x 40.5 mm
Конструкция
прямоугольный
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 0.5 m, PUR
Кабель, экранирование
да
Материал корпуса
PA
Диапазон измерения
0...17 мм
Интерфейс
IO-Link 1.1
Повторяемость по BWN
±40 µm
Отклонение от линейности, макс.
±250 µm
Рабочее напряжение Ub
18...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BIP-LD2-T017-04-BPXX
  • Функциональный модуль (FB)

    AOI BIP LD2-T017-04-BPxx/BPxx,x-S4
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    Induktives Positionmesssystem BIP04 (Немецкий)
    Inductive Positioning System BIP04 (Английский)
    BIP04クランプ位置センサ (Японский)
    电感式位置测量系统BIP04 (Китайский)
    Inductive Positioning System BIP04 (Американский английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 6.0
27-27-07-02
[email protected] 8.1
27-27-07-02
[email protected] 9,0
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02