BIP001U

Индуктивные системы измерения положения

Typecode:

BIP AD2-T017-01-EB02

BIP001U

Похожие иллюстрации

Размеры
35 x 35 x 31 mm
Конструкция
прямоугольный
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Кабель, экранирование
да
Материал корпуса
PA
Диапазон измерения
0...17 мм
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 0...10 В
Выходная характеристика
регулируется
Повторяемость по BWN
±50 µm
Отклонение от линейности, макс.
±250 µm
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cURus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    Induktives Positionsmesssystem BIP01 (Немецкий)
    BIP01 Inductive Positioning Systems (Английский)
    クランプ位置センサ:非接触で継続的な位置検出 (Японский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 5.1.3
27-27-07-02
[email protected] 6.0
27-27-07-02
[email protected] 8.1
27-27-07-02
[email protected] 9,0
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02
[email protected] 9.1
27-27-07-02