BIS00T8

Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)

Typecode:

BIS VM-307-001-S4

BIS00T8

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Специализированные высокочастотные головки записи/считывания Balluff и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию. Они поддерживают используемый во всем мире стандарт ISO 15693, а также частично ISO 14443A. Благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67 они также подходят для использования в сложных условиях. Дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных.
Кроме этого, предлагаются высокочастотные головки записи/считывания с интерфейсом IO-Link. Они предназначены для ситуаций, связанных с необходимостью протоколирования, например, хода выполнения производственного процесса, номеров партий или параметров качества – с небольшим количеством данных и без лишних затрат.

Группа продуктов
Высокие частоты (13,56 МГц)
Размеры
Ø 18 x 46.5 mm
Установка
без металла (свободная зона)
Форма антенны
круглая
Поддерживаемые типы носителей данных
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Разъем
Штекер, 4-конт., 0.50 m, PU
Материал корпуса
Латунь, Интерфейс, алюминий, никелир.
Температура окружающей среды
0...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
E~
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Результаты контрольных измерений

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Приложение

    BIS UL ERGAENZUNG (Немецкий)
  • Руководство по эксплуатации

    BIS VM-307-001-S4 (Немецкий)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.W.32171/21 F21F26 (Английский, Русский)
    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01