BIS00UK

Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)

Typecode:

BIS VL-350-001-S4

BIS00UK

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши специализированные низкочастотные головки записи/считывания и антенны в промышленном исполнении легко интегрируются в любую производственную линию.
К блокам обработки результатов BIS V можно одновременно подключить до четырех головок записи/считывания. Для условий ограниченного пространства отлично подходят компактные головки считывания M12 или M18 с выносным электронным блоком обработки результатов.
Кроме этого, мы предлагаем головки считывания с интерфейсом IO-Link, которые часто используются там, где для оперативного контроля требуется только один идентификатор (только для считывания).

Группа продуктов
Низкие частоты (125 кГц)
Размеры
12 x 26 x 40 mm
Установка
без металла (свободная зона)
Форма антенны
Стержень
Разъем
M12x1-Штекер, 4-конт., 0.50 m, PU
Материал корпуса
ABS, GF16, Интерфейс, алюминий
Рабочее напряжение Ub
19.2...28.8 VDC
Температура хранения
-20...85 °C
Температура окружающей среды
0...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Результаты контрольных измерений

Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01