BIS00WM

Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)

Typecode:

BIS M-371-000-A01

BIS00WM

Похожие иллюстрации

Группа продуктов
Высокие частоты (13,56 МГц)
Размеры
113.4 x 42.4 x 118 mm
Установка
без металла (свободная зона)
Форма антенны
круглая
Поддерживаемые типы носителей данных
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Разъем
Штекерный разъем, RCA
Материал корпуса
PA
Температура окружающей среды
-20...50 °C
Степень защиты IEC 60529
IP65
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Результаты контрольных измерений

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01