BIS015Z

Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)

Typecode:

BIS VU-320-C0-S4

BIS015Z

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши головки записи/считывания UHF и антенны обладают широкими возможностями для расширения и позволяют гибко формировать и реализовывать различные задачи идентификации, например на конвейерных линиях или затворах. В наличии имеются различные исполнения для разнообразных схем использования и дальности действия. При этом дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания или антенны и носителя данных, а также от конфигурации блока обработки результатов.

Группа продуктов
Сверхвысокие частоты (860…960 МГц)
Рабочая частота
865…868 MHz
Размеры
130 x 50.5 x 130 mm
Форма антенны
Patch
Поляризация
циркулярная
Выходная мощность регулируется
5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
Разъем
M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
Материал корпуса
PC, с покрытием ABS, цинк, Литье под давлением, (Штекер)
Интерфейс
RS485
Рабочее напряжение Ub
24 В= LPS класс 2
Температура окружающей среды
-20...55 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Результаты контрольных измерений

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGEN RFID (Немецкий)
    BASICS RFID (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
  • Приложение

    SAFETY INSTRUCTIONS (Немецкий, Английский, Французский, Итальянский, Японский, Португальский, Испанский, Венгерский, Польский, Китайский)
    BIS VU-32X-C0-... V3 CE
  • Руководство по эксплуатации

    BIS U-BASIC (Немецкий)
    BIS U-BASIC (Английский)
    BIS VU-320-... (Немецкий)
    BIS VU-320-... (Английский)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.W.32171/21 F21F26 (Английский, Русский)
    UL E227256-D1003-1-A3-C0-UL G21M99 (Английский)
Информационные материалы
  • Информация о продукте

    UHF-Short-Range-Schreib-/Lesekopf BIS VU-320 (Немецкий)
    UHF short-range read/write head BIS VU-320 (Английский)
    UHF帯短距離RFID アンテナ BIS VU-320 (Японский)
Программное обеспечение
  • Программное обеспечение для пуска и настройки

    BIS UHF
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7,0901
43211710
[email protected] 4.1
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 5.1.3
27-28-04-01
[email protected] 6.0
27-28-04-01
[email protected] 8.1
27-28-04-01
[email protected] 9,0
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01
[email protected] 9.1
27-28-04-01