BIS01FM
Высокоч. блоки обр. рез-тов (13,56 МГц)
Typecode:
BIS V-6110-063-C102-SA13
Какую приписку вы хотите оставить?
Описание продукта
С нашими блоками обработки результатов BIS V можно одновременно использовать до четырех головок записи/считывания на блок. Они не зависят от частоты и поэтому могут работать в смешанном режиме с любыми частотами (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Таким образом, необходим только один тип блоков обработки результатов, что значительно упрощает процесс управления складом. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.
- Группа продуктов
- Универсальные блоки обработки результатов (BIS V)
- Интерфейс
- EtherCAT;IO-Link 1.1
- Поддерживаемые технологии RFID
- LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
- Количество подключаемых головок S/L / антенн
- 4
- Рабочее напряжение Ub
- 24 В= LPS класс 2
- Материал корпуса
- цинк, Литье под давлением
- Температура окружающей среды
- 0...60 °C
- Степень защиты
- IP65, со штекерным разъемом
- Разрешение на эксплуатацию/конформность
- CE, UKCA, E~, cULus, WEEE
- Разъем
- 2x M12x1-Гнездо, 4-конт., D-с кодированием 7/8"-Штекер, 5-конт.
Техническая документация
-
Datasheet
-
Результаты контрольных измерений
-
Сертификат MTTF
-
Утилизация
Документация к продукту
-
Installation/Assembly manual
-
Декларация соответствия
-
Краткое руководство
-
Приложение
-
Руководство по эксплуатации
-
Сертификат
Программное обеспечение
-
Вспомогательное программное обеспечение
-
Файл с описанием устройства EtherCAT (ESI)
-
Функциональный модуль (FB)
BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31

BIS-V RFID EtherCat Hardware Configuration in TwinCat v31
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 6.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7,0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01