BMF00JJ

Датчики магнитного поля для C-образного паза

Typecode:

BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3

BMF00JJ

Похожие иллюстрации

Размеры
20 x 2.9 x 3.6 mm
Принцип действия
Датчик магнитного поля
Разъем
M12x1-Штекер, 4--конт., A-с кодированием
Кабель
PUR, 0.3 m
Область применения
Пневмоцилиндр с C-образным пазом. Размеры см. на рисунке.
Крепление
сверху вставляется в C-образный паз
Функция обучения
8 точек переключения
Материал корпуса
PA 12
Интерфейс
IO-Link 1.1
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...80 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
IO-Link
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BMF 203K-H-PI-C-A8
  • Функциональный модуль (FB)

    AOI BMF 203K-H-PI-C-A8-xx-xxx
Информационные материалы
Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 6.0
27-27-01-04
[email protected] 8.1
27-27-01-04
[email protected] 9,0
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04