BMP000Z

Магнитные системы измерения положения

Typecode:

BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4

BMP000Z

Похожие иллюстрации

Диапазон измерения
128 mm
Размеры
17.5 x 9.6 x 138 mm
Интерфейс
IO-Link 1.1
Разрешение
≤ 1 мкм
Точность воспроизведения
± 100 µm
Отклонение от линейности, типов.
±250 µm
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Разъем
Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 4-конт., 0.5 m, PUR
Материал корпуса
PA 12
Алюминий
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BMP 01 ZLZPP21A-XXXX-00-…
  • Функциональный модуль (FB)

    AOI BMP 01-xLxPP21A-xxxx-00-Pxx
Документация к продукту
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 6.0
27-27-01-04
[email protected] 8.1
27-27-01-04
[email protected] 9,0
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04