BUS0024

Ультразвуковые датчики с аналоговым выходом

Typecode:

BUS M18M1-XA-03/025-S92G

BUS0024

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши ультразвуковые датчики с аналоговым выходом служат для определения положения или распознавания объектов в твёрдых, порошкообразных и жидких средах. Они контролируют наличие и подсчитывают количество объектов бесконтактным способом. Идеальное решение для тех, кто ищет универсальный датчик, способный работать независимо от цвета и свойств поверхности. Туман, пыль или грязь не станут помехой универсальному прибору, работающему с самыми разными выходными сигналами. Благодаря высокому разрешению и малым слепым зонам они обеспечивают высочайшую точность в любой момент времени.

Конструкция
Ø 18 mm
Аналоговый выход
Аналог., напряжение 0…10 В
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 5-конт.
Материал корпуса
Латунь, никелир.
PBT
Активная поверхность, материал
Пористый полиуретан/Эпоксидная смола/Cтекло
Дальность действия
30...350 мм
Разрешение на эксплуатацию/конформность
cULus
CE
E~
WEEE
UKCA
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Точность воспроизведения
± 0.15 % FS
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BUS 18M…X (Немецкий)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-08-04
[email protected] 5.1.3
27-27-08-04
[email protected] 5.1.3
27-27-08-04
[email protected] 6.0
27-27-08-04
[email protected] 8.1
27-27-08-04
[email protected] 9,0
27-27-08-04
[email protected] 9.1
27-27-08-04
[email protected] 9.1
27-27-08-04