- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Индуктивные датчики Standard с приоритетами
- Индуктивные 2-проводные датчики
- Индуктивные датчики, выдерживающие высокое давление
- Индуктивные датчики для зон с высокими гигиеническими стандартами
- Индуктивные датчики коэф. 1
- Индуктивные цельнометаллические датчики
- Стойкие к магнитным полям индуктивные датчики
- Стойкие к сварке индуктивные датчики
- Термостойкие индуктивные датчики
- Индуктивный датчик для взрывоопасных зон
- Индуктивные датчики Namur
- Индуктивные кольцевые и трубчатые датчики
- Индуктивные датчики расстояния
Индуктивные системы измерения положения
Индуктивные датчики

Доступно в:
33 Версии
Индуктивные системы измерения положения BIP превосходно действуют также в условиях ограниченного пространства: они легко встраиваются и с высочайшей точностью определяют положение металлических объектов, при этом работают по бесконтактному принципу и без износа. Они также регистрируют линейные перемещения через простую цель. В качестве цели может выступать даже самый простой конструктивный элемент машины, например ротационный диск. Результаты измерений выдаются через интерфейс IO-Link или с помощью аналогового выходного сигнала в зависимости от исполнения.
Основной областью применения датчиков является контроль линейных перемещений приводных шпинделей и зажимных приспособлений. При этом индуктивная система измерения положения обеспечивает бесперебойную подачу напряжения. Кроме этого, система может использоваться во многих других ситуациях в машиностроении, связанных с линейными перемещениями, например, для контроля глубины штампов, положения захватов, валков, клапанов и т.д. При этом высокая повторяемость обеспечивает оптимальное качество процессов.
Особенности
- возможность настройки диапазона измерения от 0 до 133 мм,
- отсутствие необходимости в механической наладке,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
- высокая повторяемость и точность позиционирования,
- аналоговые и цифровые интерфейсы
Доступность
33 Результаты
Код заказа | Price | Размеры | Разъем | Интерфейс | Диапазон измерения | Температура окружающей среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIP0022BIP AD0-B014-01-EP00,2-S4-503 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 200 mm, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В регулир. | 0...14 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002CBIP AD0-F011-01-EP00,5-S4-510 |
25.5 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 0.5 m, PUR | Аналог., напряжение 1...9 В | 1,5...12,5 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002EBIP LD2-T017-01-EP02 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | IO-Link 1.1 | 0...17 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002LBIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-507 |
25.5 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 0.5 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В | 0...7 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002ABIP AD0-F007-01-EP00,5-S4-508 |
25.5 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 0.5 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В | 7...14 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002KBIP AD2-T017-01-EB00,5-S4-505 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 0.5 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В регулир. | 0...17 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002FBIP AD2-T017-01-EB01,5-S4-503 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 1.50 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В регулир. | 0...17 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP0025BIP AD2-T017-01-EB02-505 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В регулир. | 0...17 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP002HBIP AD2-T017-01-EB00,15-S4 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 0.15 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В регулир. | 0...17 мм | -25...70 °C | ||
![]() BIP0026BIP AD2-T017-01-EB02-506 |
35 x 35 x 31 mm | Кабель, 2.00 m, PUR | Аналог., напряжение 0...10 В регулир. | 0...17 мм | -25...70 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.