Магнитные датчики для цилиндров

Надежное бесконтактное распознавание

Магнитные датчики

Магнитные датчики для цилиндров используются главным образом для контроля положения поршней в цилиндрах и захватах. При этом датчик распознает поле магнита, встроенного в поршень, через стенку исполнительного элемента.

Бесконтактный принцип определения положения гарантирует аболютную надежность и износостойкость магнитных датчиков Balluff: без обгорания контактов и дребезга, только чистые точки переключения. Положение поршня надежно распознается даже на высоких рабочих скоростях.

Датчики магнитного поля для Т-образного паза

  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям

Датчики магнитного поля для C-образного паза

  • надежный режим переключения,
  • точная точка переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • малый гистерезис

Датчики магнитного поля для нескольких форм пазов

  • датчик для любых пневматических цилиндров,
  • надежный режим переключения,
  • фиксированная точка переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • прекрасная фиксация благодаря металлическим крепежным элементам

Датчики магнитного поля для штоковых цилиндров

  • стяжные болты с диаметром до 17 мм,
  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • надежная фиксация,
  • быстрый монтаж

Исполнение с одним разъемом с двумя датчиками магнитного поля

  • стяжные болты с диаметром до 17 мм,
  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • быстрый монтаж

Датчики магнитного поля цилиндрической формы

  • Миниатюрный размер с очень большим рабочим диапазоном
  • Датчики диаметром 6,5 мм могут бесконтактно определять объекты в диапазоне до 90 мм
  • Подходит для промышленного использования и нечувствителен к загрязнениям
  • Определение наличия объекта даже через контейнеры или трубы
  • Также возможно обнаружение магнитов с различной поляризацией

Датчики магнитного поля с настраиваемыми точками переключения

  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • индивидуальная настройка точек переключения без инструмента,
  • возможность использования для цилиндров и захватов с радиальной или осевой магнитной поляризацией,
  • удаленное программирование путем обучения до восьми точек переключения через интерфейс IO-Link,
  • настраиваемый гистерезис для каждой отдельной точки переключения,
  • очень большой ход перемещения до 60 мм,
  • наличие универсальных держателей для обучающего модуля,
  • индикация состояния с помощью нескольких цветных светодиодов,
  • точки переключения не теряются даже в случае отключения электроэнергии
  • Для других форм пазов (например, круглые пазы) доступны специальные крепления.

Датчики магнитного поля для круглых цилиндров

  • диаметр поршня до 80 мм,
  • надежный режим переключения благодаря точной точке переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям,
  • надежная фиксация,
  • быстрый монтаж

Датчики магнитного поля с монтажом в трапециевидные пазы и на трапециевидные направляющие

  • надежный режим переключения,
  • точная точка переключения,
  • отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия,
  • нечувствительность к загрязнениям

Магнитные системы измерения положения

  • Гибкость благодаря модульной концепции: охват множества цилиндров с общим ходом до 256 мм.
  • Всесторонняя прозрачность: непрерывный контроль положения поршней даже на ограниченном пространстве с помощью аналоговых выходных сигналов напряжения и тока, а также сигналов через интерфейс IO-Link.
  • Высокая надежность результатов: соответствующая области применения линейность и повторяемость.
  • Высокая эксплуатационная надежность: низкий температурный дрейф и очень хорошая электромагнитная совместимость.
  • Соответствие концепции Industry 4.0: смена формата, контроль состояния и профилактическое обслуживание

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation