- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
Датчики наклона
Точный контроль положения в различных ситуациях
Точный контроль положения и непрерывное отслеживание и контроль вращательных движений имеют большое значение во многих ситуациях. Наши датчики наклона BSI измеряют отклонение от горизонтальной или вертикальной оси в диапазоне до 360°.
Благодаря двум принципам измерения и различным диапазонам угловых положений датчики наклона Balluff отлично подходят для использования во множестве ситуаций и отраслей промышленности. При этом вы можете выбрать датчик наклона с одной или двумя измерительными осями.
Основные преимущества
- абсолютный и бесконтактный принцип действия,
- емкостный принцип измерения,
- непосредственное измерение наклона без затратных специальных конструкций,
- интерфейсы: 4 - 20 мА, 0 - 10 В и Modbus,
- имеют высокую степень защиты IP67 и подходят для использования в сложных условиях,
- диапазон измерения до 360°,
- простой монтаж и интеграция в любое оборудование
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation