Многофункциональные датчики контроля состояния

Condition Monitoring Sensors

Доступно в:

2 Версии

Датчики контроля состояния от Balluff регистрируют различные физические величины, такие как вибрация, температура, влажность и давление воздуха, обрабатывают их и передают необходимые данные в систему более высокого уровня через IO-Link. Стандартизированный протокол IO-Link позволяет удобно параметризовать датчики и индивидуально адаптировать оценку в датчике к условиям применения. С помощью гибкой конструкции данных процесса можно свободно конфигурировать и циклически передавать до пяти измеренных или предварительно обработанных данных.

Таким образом, наши датчики контроля состояния вносят существенный вклад в эффективную и бесперебойную работу каждой системы и значительно повышают эффективность всей системы.

Особенности

  • Несколько измеряемых величин в одном устройстве: вибрация, температура, влажность, давление воздуха
  • Встроенная оценочная электроника с настраиваемой предварительной обработкой данных
  • Настраиваемые события и индикаторы состояния
  • Быстрое подключение и простая интеграция через IO-Link
  • Гибкая конструкция данных процесса для одновременной передачи нескольких переменных
  • Функции самосознания для самоконтроля датчиков
  • Компактная конструкция, занимающая мало места

Доступность

Цена

2 Результаты

Код заказа Price Интерфейс Степень защиты Материал корпуса Разъем Разрешение на эксплуатацию/конформность
Действия

BCM0002

BCM R15E-002-DI00-01,5-S4
IO-Link 1.1 IP67 Высококачественная сталь (1.4404), Мембрана: ePTFE с нетканым нейлоном Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 1.5 m, PUR cULus, E~, CE, WEEE

BCM0001

BCM R15E-001-DI00-01,5-S4
IO-Link 1.1 IP67, IP68, IP69K Высококачественная сталь (1.4404) Кабель со штекерным разъемом, M12x1-Штекер, 3-конт., 1.5 m, PUR cULus, E~, CE, WEEE