- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Датчики угловых перемещений
Цифровой дисплей положения
Цифровой указатель положения следующего поколения: Интуитивно понятный. Выходит из строя. С расширенной функциональностью IO-Link.
Цифровой указатель положения от Balluff устанавливает новые стандарты в области интуитивного и понятного управления оператором. Цифровой дисплей с функцией промывки имеет различные внутренние датчики с расширенной функциональностью IO-Link. Следовательно, область применения цифрового считывающего устройства практически не ограничена: от классических станков и техники автоматизации до применения в тяжелых условиях работы в секторе производства продуктов питания и напитков - вы можете быстро и надежно обрабатывать самые разнообразные продукты при все более компактных размерах партий. Наши индикаторы положения повышают гибкость и доступность Ваших машин за счет простой и безопасной полуавтоматической смены формата.
Интуитивно понятный как никогда: цифровой дисплей сводит потери производительности к минимуму.
Вместе с контроллером станка цифровой индикатор положения Balluff (BDG DA160) формирует интуитивно понятную и современную систему позиционирования для Ваших станков и систем. BDG DA160 - это абсолютный цифровой индикатор положения со встроенным интерфейсом IO-Link и полым валом для непосредственного монтажа на валу. В зависимости от требований и применения могут использоваться различные индикаторы положения, а также возможен выбор между версиями с числовым отображением положения или без него. Наши указатели положения могут быть установлены непосредственно в новые системы или дооснащены в существующие машины. Для измерения используется магнито-кодированная измерительная система, с помощью которой регистрируется положение на нескольких оборотах шпинделя. Приобретение гарантировано даже без внешнего источника питания, а значения все равно сохраняются, так что значения сохраняются даже в случае отключения электропитания.
Интуитивно понятное руководство для оператора позволяет быстро и безопасно настроить формат и повышает эффективность за счет сокращения простоев и сбоев.
Предназначен для пользователя: руководство пользователя, которое заслуживает своего имени
Цифровой дисплей был разработан с нуля с учетом потребностей пользователя. Прикладные исследования показали, что другие дисплеи зачастую недостаточно интуитивны и, как следствие, ошибки возникают легко и слишком часто при работе с машинами. Поэтому компания Balluff полностью переработала систему управления дисплеями положения оператора и спроектировала их с нуля, чтобы свести ошибки к абсолютному минимуму. С этой целью были разработаны цифровые индикаторы положения с последовательной концепцией управления, конфигурации и диагностики. Руководство пользователя совершенно новых дисплеев задает стандарты: целевые значения с интуитивно понятным сравнением с фактическим состоянием, всегда однозначный ходовой свет, обеспечивают оптимальную поддержку оператора при настройке и изменении форматов. При повороте шпинделя пользователь получает подробное руководство с помощью бегущего света и может проверить значения на цифровом дисплее. Таким образом, смена формата происходит быстрее и безопаснее, а время пуска и простоя машины значительно сокращается.
Наш самый передовой индикатор положения: расширенная функциональность IO-Link через Интеллектуальную Систему Автоматизации и Мониторинга
Balluff означает комплексную философию автоматизации. Именно поэтому мы разработали Интеллектуальную Систему Автоматизации и Мониторинга (SAMS): Система включает в себя разнообразные дополнительные функции и дополнительную информацию по отдельным компонентам и характеризуется единой и стандартизированной концепцией управления, конфигурации и диагностики. Таким образом, цифровой индикатор положения от Balluff оснащен большим количеством сложных датчиков. Данные и аналитические значения внутренних датчиков доступны системе через IO-Link. Мониторинг состояния гарантирует, что внутренние датчики своевременно предупреждают о подозрительных значениях, и, таким образом, сбоев в работе ваших систем можно избежать или свести к абсолютному минимуму. Вряд ли есть какие-либо ограничения в области применения. От токарных станков, фрезерных или сверлильных станков до обработки и упаковки продуктов питания и напитков.
Готовность к работе в секторе продуктов питания и напитков: надежность и безопасность благодаря продуманному дизайну и контролю за состоянием.
Наш цифровой указатель положения имеет прочный корпус в промывочном исполнении, не требует обслуживания и даже превышает класс защиты IP69K. Он обеспечивает очень высокую надежность даже в сложных условиях эксплуатации. Поэтому индикаторы идеально подходят для высоких технических требований и сложных условий окружающей среды, которые особенно распространены в упаковочной, пищевой и пивоваренной промышленности, а также в косметической промышленности. Встроенные датчики контроля состояния контролируют функциональность и надежность цифрового дисплея и таким образом своевременно предупреждают, например, о проникновении влаги и возможной последующей потере производительности. Таким образом, незапланированные простои - из-за иначе необходимых циклов очистки систем - сводятся к минимуму.
Цифровой индикатор положения от Balluff - ключевые характеристики и преимущества:
- Простота использования, благодаря интуитивному руководству оператора
- Формат изменяется быстро и надежно, что позволяет избежать ошибок и, следовательно, времени запуска, время простоя машины и простоев ваших машин
- быстрая и безопасная настройка формата
- высокая эффективность благодаря стандартизированным профилям данных
- значения положения не теряются в случае отключения электропитания
- проектирование вымывания позволяет использовать без дополнительных защитных мер
- часть Интеллектуальной системы мониторинга автоматизации (SAMS) с расширенными функциями канала ввода-вывода
- внутренняя диагностика по температуре, мониторинг вибрации и влажности (мониторинг условий)
- высокая надежность даже в сложных условиях окружающей среды
- превышение класса защиты IP69K
- UL и сертификация CE
- необслуживаемый
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation