- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Магнитострикционные датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
Поворотный энкодер
Поворотный энкодер для управления, измерения и контроля вращательных движений
кодеры от компании Balluff используются там, где требуется захват механических значений углов поворота. Обнаруженные движения преобразуются в электрические сигналы и помогают с высокой точностью позиционировать все важные детали машины. прочная обработка поворотных энкодеров позволяет использовать их даже в экстремальных условиях, например, в области пищевой промышленности и упаковки, мобильных рабочих машин, а также в машиностроении. У нас вы найдете подходящий энкодер для ваших задач, будь то абсолютный или инкрементный энкодер.

Абсолютные энкодеры
- не требует наведения
- без потери данных при сбоях в электропитании
- коррозионностойкая конструкция с корпусом из нержавеющей стали
- прочная конструкция для суровых условий окружающей среды
- наряду с другими доступными интерфейсами: RS485, SSI, CANopen
- выпускается в виде однооборотного или многооборотного энкодера
- оптический для точных измерений с высоким разрешением или магнитный для использования в жестких условиях

Инкрементальные энкодеры
- высокое разрешение измерения угла
- высокая нагрузка на вал до 500 Н
- высокие классы защиты до IP69K
- коррозионностойкая конструкция с корпусом из нержавеющей стали
- наряду с другими доступными интерфейсами: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
- оптический для точных измерений с высоким разрешением или магнитный для использования в жестких условиях
Инкрементные энкодеры для контроля скорости и определения положения ваших машин и систем
Инкрементные энкодеры записывают данные вашей машины в сравнении с последним сбором данных. Для этого при каждом включении машин, а значит и датчиков, определяются эталонные значения. Инкрементные энкодеры выдают точно определенное количество импульсов на оборот. Сигнал служит мерой пройденного угла или расстояния. Чем больше сигналов выдается на один оборот, тем выше разрешение инкрементальных энкодеров и тем точнее измерения и управление вашими производственными системами. С помощью наших инкрементальных энкодеров вы контролируете и надежно управляете скоростью вращения и скоростью ленты ваших станков и установок, но вы также можете использовать их для измерения угла с высоким разрешением. Интерфейсы инкрементальных энкодеров включают ABZ, sin/cos, TTL (транзисторно-транзисторная логика) и HTL (высокопороговая логика), что соответствует общепринятым и установленным требованиям к интерфейсам в промышленности.
Обзор основных характеристик и преимуществ инкрементного энкодера
- Измерение угла с высочайшим разрешением
- Применение с высокой нагрузкой на вал до 500 Н
- Высокие классы защиты до IP69K
- Выпускается коррозионностойкая версия с корпусом из нержавеющей стали
- В числе прочих доступны интерфейсы инкрементальных энкодеров: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
Абсолютные энкодеры для любых задач позиционирования: высокоточное позиционирование и надежный сбор данных в промышленности
Абсолютные энкодеры определяют положение и, в отличие от инкрементных энкодеров, присваивают каждому сигналу уникальное угловое положение или уникальное значение. С нашими абсолютными энкодерами вы знаете, где находятся ваши машины в любой момент, даже в случае отключения электроэнергии. Абсолютные датчики не требуют эталонного значения или эталонного прогона при каждом включении машины. Таким образом, данные вашей машины не теряются при выключении энкодера. Интерфейсы абсолютных энкодеров включают RS485, SSI и CAN open.
Обзор основных характеристик и преимуществ абсолютных энкодеров
- В отличие от инкрементальных энкодеров, энкодеру не требуется наведение
- Надежность: отсутствие потери данных при сбоях в электропитании
- Коррозионностойкая конструкция с корпусом из нержавеющей стали
- Надежная конструкция энкодеров для суровых условий окружающей среды
- В числе прочих доступных интерфейсов абсолютных энкодеров: RS485, SSI, CANopen
Многооборотный энкодер в сравнении с однооборотным энкодером
В поворотных энкодерах кодированные выходные сигналы повторяются с каждым новым оборотом вала. Однооборотные энкодеры имеют диапазон измерения 360 градусов, т.е. ровно один оборот. Если вал поворачивается более чем на 360 градусов, выходные параметры последующих оборотов снова соответствуют сигналу первого оборота. Поэтому без дополнительной обработки данных или соответствующей оценки или контроля выходного сигнала невозможно сделать заключение о сумме полных оборотов, уже сделанных на основе отдельных точек данных однооборотным датчиком.
Многооборотные энкодеры, с другой стороны, позволяют измерять диапазон измерения, который соответствует более чем 360 градусам. Таким образом, энкодеры могут выдавать отчетливый выходной сигнал для каждого положения вала на более чем 8 триллионов оборотов. Выходной сигнал от энкодеров определяется количеством оборотов и положением вала в пределах одного оборота и является уникальным в пределах дисперсии сигнала, составляющей максимум 8,8 триллиона оборотов. Это позволяет получить достоверную и всегда надежную информацию и о уже совершенных оборотах датчика.
Оптический энкодер: Высочайшее разрешение и точность благодаря нашему оптическому принципу измерения
Оптические поворотные энкодеры - это датчики, использующие оптический принцип измерения, которые работают очень точно и с высочайшим разрешением изображения и генерируют цифровые импульсы. Оптический кодер состоит из прозрачного кодового диска, который освещается светодиодом и преобразует полученные данные в электрические сигналы. Оптический принцип измерения обеспечивает высочайшую точность сбора данных. Это делает оптические поворотные энкодеры идеально подходящими для использования в технологии автоматизации.
Магнитные энкодеры: надежное решение для суровых условий эксплуатации
Магнитные энкодеры компании Balluff особенно подходят для использования в жестких условиях окружающей среды, например, при экстремальных температурах. Они нечувствительны к ударам и вибрации и являются универсальным надежным решением среди энкодеров для применения в тяжелой промышленности или станках. Области применения не ограничены, так как компактная конструкция позволяет использовать их даже в самых маленьких деталях машин.
Соберите подходящий для вас энкодер с помощью нашего конфигуратора энкодеров
С помощью нашего конфигуратора энкодеров вы можете быстро и легко найти идеальный энкодер для вашего применения из 1,8 миллиона вариантов. Инкрементные или абсолютные, магнитные или оптические - наши энкодеры соответствуют вашим требованиям.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation