Промышленная система RFID BIS M

Мощный узел для высоких скоростей и больших объемов данных

Промышленная система RFID BIS M

Система радиочастотной идентификации BIS M (13,56 МГц) поддерживает все мировые стандарты ISO и отличается высокой скоростью передачи даже при больших объемах данных.

Благодаря разнообразным возможностям комбинирования носителей данных и головок записи/считывания система подходит для использования в самых различных ситуациях. Например, она может использоваться при отслеживании деталей в ближней зоне или управлении производственным процессом (укладка на поддоны, нанесение маркировки на заготовки и т.д.).

Основные преимущества

  • 4-контактные стандартные кабели и наличие компонентов IO-Link,
  • в сочетании с пассивными носителями данных средняя дальность действия составляет до 400 мм,
  • бесшовная интеграция в существующие схемы благодаря соответствию мировым стандартам радиочастотной идентификации ISO 15693 и ISO 14443A,
  • наличие всех известных в мире систем шин,
  • простой и быстрый ввод в эксплуатацию,
  • высокоскоростные компоненты Balluff (до восьми раз быстрее, чем ISO 15693),
  • возможность разработки вариантов по индивидуальному запросу,
  • разнообразные комплектующие для простой интеграции на любом участке.

Высокочаст. носитель данных (13,56 МГц)

  • пассивные носители данных: данные и необходимая энергия передаются индуктивным способом от головки записи/считывания,
  • все носители данных имеют однозначный, уникальный идентификационный номер (ID), который может только считываться, но не изменяться,
  • возможность использования по всему миру благодаря соответствию стандарту ISO 15693,
  • носитель данных EEPROM с объемом памяти до 992 байтов,
  • носитель данных FRAM с объемом памяти до 128 кбайтов для почти неограниченного количества циклов записи,
  • монтаж с клеевым или резьбовым соединением,
  • высокая степень защиты до IP68/69K,
  • отличная совместимость с металлом, высокими температурами и т.д.
  • для ситуаций с ограничением по времени: высокоскоростные носители данных Balluff (до восьми раз быстрее, чем ISO 15693),
  • специальные угловые носители данных для систем транспортировки с возможностью записи/считывания с двух сторон,
  • наличие носителей данных маленького размера,
  • винты данных легко вворачиваются и быстро выворачиваются из объекта.

Высокочастотные головки записи/считывания и антенны (13,56 МГц)

  • индикаторы состояния непосредственно на головке записи/считывания: простой ввод в эксплуатацию и минимальные простои,
  • возможность подключения до четырех головок записи/считывания к блокам обработки результатов BIS V,
  • подключение через штекерный соединитель M12, длина кабеля до 50 м,
  • головки записи/считывания для заделывания заподлицо в металл,
  • конструктивные варианты M12 со встроенной антенной,
  • специальные головки записи/считывания, например, для систем транспортировки для простого монтажа без дополнительных крепежных уголков,
  • низкочастотные рамочные антенны для большой дальности действия до 400 мм,
  • возможность разработки индивидуальных конструктивных вариантов,
  • наличие компонентов Tool-ID в таком же исполнении, как и головки записи/считывания BIS C.

Высокоч. блоки обр. рез-тов (13,56 МГц)

  • идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
  • все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
  • универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
  • ЖК дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
  • каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
  • встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
  • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
  • функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
  • встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
  • компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
  • USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
  • BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
  • подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8" для сложных условий промышленного производства.

Высокочастотные головки записи/считывания (13,56 МГц) со встроенным блоком обработки результатов

  • доступные интерфейсы: последовательные – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • новинка – также с шинным соединением: подключение многофункционального сканера RFID BIS M-4008 непосредственно к Profinet,
  • прочный корпус IP67: надежное использование в сложных условиях,
  • индикаторы состояния непосредственно на корпусе считывателя: простой ввод в эксплуатацию и минимальное время простоев.

Высокочастотные коммуникационные модули (13,56 МГц)

  • коммуникационная группа, включающая до 16 головок считывания,
  • максимально компактная конструкция,
  • прочный корпус IP67: надежное использование в сложных условиях,
  • простой ввод в эксплуатацию и минимальное время простоев благодаря индикаторам состояния, расположенным непосредственно на корпусе сканера,
  • наличие вариантов для большой дальности считывания.

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation