Промышленная система RFID BIS U

Для динамичных процессов со считыванием на больших расстояниях

Промышленная система RFID BIS U

Системы UHF от Balluff обеспечивают прозрачность данных и возможность оперативного контроля в рамках процессов автоматизации. UHF представляет собой стандартную технологию для решения задач идентификации независимо от особенностей процесса.

Они гарантируют быстрое считывание и непрерывную безопасную передачу информации с меток. Благодаря возможности запроса данных о процессах и продуктах, хранящихся нецентрализованно, UHF является центральным звеном схем оперативного контроля на каждом этапе движения материала. Это обеспечивает неизменную прозрачность данных по всей логистической цепочке.

Основные преимущества

  • простая интеграция в существующие схемы благодаря стандартным интерфейсам, используемым во всем мире,
  • соответствие мировым стандартам качества ISO 18000-6C и EPC Gen2 Class1,
  • гибкое использование благодаря широким возможностям комбинирования носителей данных и антенн,
  • дальность действия до 6 м и более,
  • способность работать в групповом режиме, что позволяет одновременно считывать информацию с многих носителей данных (меток),
  • возможность подключения к классическим системам управления через системы шин и IT-системы высшего уровня,
  • возможность реализации комплексных системных решений по индивидуальному запросу,
  • разнообразные комплектующие для простой интеграции в различные схемы.

Сверхв/ч носитель данных (860...960 МГц)

  • широкий ассортимент продуктов в различных исполнениях, с различными размерами и возможностями использования,
  • все носители данных имеют уникальный, неизменяемый идентификационный номер (TID), а также индивидуально программируемый электронный код продукта (Electronic Product Code - EPC),
  • соответствие общепризнанным мировым стандартам ISO 18000-6C или EPC Gen2 Class1,
  • произвольно записываемая пользовательская область памяти объемом до 112 байт,
  • некоторые варианты носителей данных имеют дополнительную защиту паролем,
  • варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением, а также с заливкой,
  • наличие вариантов для непосредственного монтажа на металлических объектах,
  • наличие недорогих самоклеящихся смарт-наклеек для одноразового использования (остаются на продукте),
  • удовлетворение самых различных производственных требований благодаря широкому спектру носителей данных,
  • оптимальное согласование с системами считывания,
  • возможность массового использования с помощью бюджетных меток,
  • специальные носители данных без силикона для автомобильной промышленности,
  • специальные метки, способные выдерживать температуры до 220 °C,
  • возможность разработки вариантов по индивидуальному запросу.

Сверхвысокочастотные головки записи/считывания и антенны (860/960 МГц)

  • наличие вариантов для диапазонов частот в ЕС (865 - 868 МГц) и США (902 - 928 МГц),
  • надежное использование в сложных условиях благодаря прочному корпусу со степенью защиты IP67,
  • индикаторы состояния, расположенные непосредственно на головке записи/считывания для простого ввода в эксплуатацию и минимизации времени простоев,
  • ввод в эксплуатацию и конфигурирование за считанные секунды благодаря функции автоматической настройки для головки записи/считывания,
  • подключение с помощью коаксиального кабеля (длиной до 10 м) или штекерного соединителя M12 при длине кабеля до 50 м,
  • круговая поляризация для регистрации носителей данных практически независимо от положения,
  • дальность считывания до 6 м и более,
  • возможность монтажа головок записи/считывания и антенн непосредственно на металлических объектах,
  • подключение до четырех головок записи/считывания к блокам обработки результатов BIS V,
  • подключения до четырех антенн к блокам обработки результатов BIS U-602x.

Сверхвысокочастотные блоки обработки результатов (860/960 МГц)

  • BIS U-602x – высокопроизводительный вариант с большим радиусом действия для дальности действия 6 м и более,
  • идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
  • все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
  • ЖК дисплей и нажимные кнопки для простого ввода в эксплуатацию,
  • каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
  • наличие различных исполнений BIS U, сертифицированных для использования в конкретных странах,
  • встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
  • встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
  • функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрой интеграции,
  • USB-интерфейс для ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
  • BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
  • инструмент конфигурирования UHF (менеджер UHF) для удобной настройки всех необходимых рабочих параметров.

Низкочастотные головки записи/считывания (860...960 МГц) со встроенным блоком обработки результатов

  • Считывающие/записывающие головки UHF с интерфейсом IO-Link для подключения к мастер модулям BNI
  • Простой и быстрый ввод в эксплуатацию через интерфейс IO-Link
  • Варианты для частотных диапазонов EU (865...868 МГц), US (902...928 МГц), CH (920.5...924.5 МГц)
  • Возможно использовать при тяжелых условиях эксплуатации благодаря классу защиты IP69k
  • Индикация состояния находится непосредственно на корпусе головки: простой ввод в эксплуатацию и минимизация времени простоя

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation