Сверхв/ч блоки обр.рез-тов (860...960 МГц)
Сверхвысокие частоты (860/960 МГц)

Доступно в:
39 Версии
Наши частотно-независимые блоки обработки результатов BIS V упрощают процесс управления складом. Они отличаются высокой гибкостью использования и могут работать в смешанном режиме со всеми семействами продукции (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Одновременно могут использоваться до четырех головок записи/считывания на блок обработки результатов BIS V. Кроме этого, блоки обработки результатов оснащены всеми известными в мире системами шин, что позволяет использовать их в любой промышленной отрасли.
Особенности
- BIS U-602x – высокопроизводительный вариант с большим радиусом действия для дальности действия 6 м и более,
- идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
- все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
- ЖК дисплей и нажимные кнопки для простого ввода в эксплуатацию,
- каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
- наличие различных исполнений BIS U, сертифицированных для использования в конкретных странах,
- встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
- встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
- функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрой интеграции,
- USB-интерфейс для ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
- BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
- инструмент конфигурирования UHF (менеджер UHF) для удобной настройки всех необходимых рабочих параметров.
Доступность
39 Результаты
Код заказа | Price | Интерфейс | Рабочее напряжение Ub | Степень защиты | Температура окружающей среды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01F2BIS V-6108-048-C002-SA3 |
Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FLBIS V-6108-048-C102-SA13 |
IO-Link, Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F3BIS V-6108-048-C102-SA3 |
Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FKBIS V-6110-063-C002-SA13 |
IO-Link, EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F4BIS V-6110-063-C002-SA3 |
EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FJBIS V-6108-048-C002-SA13 |
IO-Link, Profinet | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01FMBIS V-6110-063-C102-SA13 |
IO-Link, EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS01F5BIS V-6110-063-C102-SA3 |
EtherCAT | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
IO-Link, Ethernet/IP | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C | ||
![]() BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
Ethernet TCP/IP, IO-Link, USB | 24 В= LPS класс 2 | IP65, со штекерным разъемом | 0...60 °C |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.