Модули ввода/вывода
Эффективная транспортировка сигналов
Модули ввода/вывода Balluff предназначены для соединения двоичных и аналоговых датчиков и исполнительных элементов с уровнем управления с помощью шины. Благодаря использованию модулей ввода/вывода значительно сокращается количество проводов.
Кроме этого, модули ввода/вывода предлагают дополнительные функции для обработки сигналов и расширенные возможности диагностики. Различные конструктивные формы и способы подключения позволяют находить решения для самых различных ситуаций использования, в том числе в экстремальных окружающих условиях.
Основные преимущества:
- легкий монтаж,
- эффективная настройка параметров,
- всеобъемлющая диагностика,
- индивидуальные решения благодаря различным конструктивным формам и способам подключения,
- подходят для использования в экстремальных окружающих условиях,

Соединители для блоков клапанов с IO-Link
- компактный корпус адаптера для непосредственной фиксации на блоке клапанов и максимальной экономии места,
- совместимость с разводкой контактов различных блоков клапанов,
- оптимальное проводное соединение благодаря привязке к уровню управления с помощью стандартизованного 3-/4-жильного провода датчика,
- возможность активизации до 24 магнитных катушек

Универсальные интерфейсы модулей IO-Link
- компактный корпус адаптера для непосредственного подключения к различным приборам через IO-Link,
- универсальность и независимость от промышленных шин,
- соединение с уровнем управления с помощью обычного провода датчика,
- варианты с 8 или 16 входными/выходными сигналами
- отказ от трудоемких многогнездных соединений,
- экономия места, времени и денег благодаря компактным соединениям
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
We speak IO-Link. Worldwide – in all areas