Нагрузочные резисторы

Нагрузочные резисторы, подходящие к вашей системе шин

Доступно в:

8 Версии

У Balluff вы всегда найдете подходящий нагрузочный резистор для используемой системы шин. Мы предлагаем нагрузочные резисторы для всех представленных на рынке систем шин — Profibus, Devicenet и CC-Link. Наш широкий ассортимент включает как стандартизованные, так и изготовленные по индивидуальному заказу компоненты.

В различных конструктивных формах и исполнениях, в том числе в оболочке. Вся продукция идеально подходит для использования в сложных условиях промышленного производства. Прочные, невосприимчивые к помехам и в высшей степени надежные — они вносят существенный вклад в улучшение качества производства оборудования.

Особенности

  • прочность и невосприимчивость к помехам,
  • стойкость к ударам и вибрации,
  • подходят для промышленного использования,
  • IP67, IP68 (опционально),
  • подходят для всех представленных на рынке систем полевых шин,
  • поддерживают высокое качество производства.

Доступность

Цена

8 Результаты

Код заказа Price Конструкция головки 1 Интерфейс Разрешение на эксплуатацию/конформность Температура окружающей среды
Действия

BCC06Y4

BCC M415-0000-2A-R03
M12x1-Штекер CC-Link E~, WEEE -20...80 °C

BCC0718

BCC M415-0000-2B-R01
M12x1-Штекер Profibus E~, WEEE -20...80 °C

BCC0C6E

BCC M415-0000-1B-R01
M12x1-Гнездо Profibus E~, WEEE -40...90 °C

BCC09MR

BCC M415-0000-2A-R04
M12x1-Штекер DeviceNet E~, WEEE -40...90 °C

BCC00TM

BKS-S117-R01
E~, WEEE

BCC0A08

BCC M415-0000-1A-R04
M12x1-Гнездо DeviceNet E~, WEEE -40...90 °C

BCC0A0A

BCC A315-0000-1A-R04
Гнездо 7/8" DeviceNet E~, WEEE -20...80 °C

BCC0A09

BCC A315-0000-2A-R04
Штекер 7/8" DeviceNet E~, WEEE -20...80 °C