Y-образные разветвители
Прочные разветвители для быстрого и надежного соединения

Доступно в:
153 Версии
Наши Y-образные разветвители позволяют аккумулировать два сигнала в поле, объединять и распределять их.
Наш широкий спектр продукции включает прочные Y-образные разветвители различных конструктивных форм, подходящие для использования в условиях промышленного производства. Все разветвители гарантируют быстрое и надежное соединение.
Основные преимущества
- подсоединение различных проводов,
- различные конструктивные формы,
- быстрое и надежное соединение,
- высокая степень защиты от пыли и воды,
- высокая прочность и возможность использования в промышленных условиях.
Доступность
153 Результаты
Код заказа | Price | Кабель | Разъем 1 | Разъем 2 | Разъем 3 | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCC0LP8BCC M413-M425-M425-U2107-030 |
TPE желтый, 3 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, угловой, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0LU9BCC M414-M415-M415-U2028-015 |
PUR черный, 1.5 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0M3RBCC M314-M214-M214-U2118-005 |
PUR черный, 0.5 m, пригодность для тяговых цепей | M8x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M5x0,5-Гнездо, прямой, 4--конт. | M5x0,5-Гнездо, прямой, 4--конт. | ||
![]() BCC0LPPBCC M314-M314-M314-U2024-003 |
PUR черный, 0.3 m, пригодность для тяговых цепей | M8x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M8x1-Гнездо, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M8x1-Гнездо, прямой, 4--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0LNABCC M413-M415-M415-U2107-030 |
TPE желтый, 0.3 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0LRLBCC M413-M415-M415-U2109-003 |
PUR черный, 0.3 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0LZ4BCC M415-VA04-VA04-U2004-003 |
PUR черный, 0.3 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Штекер, прямой, 5--конт., A-с кодированием | A, DIN-0°/180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт. | A, DIN-180°-Штекер клапана, угловой, 4--конт. | ||
![]() BCC0LMFBCC S415-S413-S413-U2106-006 |
PUR серый, 0.6 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 3--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0LM1BCC M415-M414-M414-U2105-003 |
PUR черный, 0.3 m, пригодность для тяговых цепей | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 4--конт., A-с кодированием | ||
![]() BCC0M02BCC M41C-M415-M415-U3111-0D9/0D9 |
ПВХ черный | M12x1-Гнездо, прямой, 12--конт., A-с кодированием | M12x1-Штекер, прямой, 5--конт., A-с кодированием | M12x1-Гнездо, прямой, 5--конт., A-с кодированием |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.