Человеко-машинные интерфейсы

Индикаторы и сигнальные устройства для надежного отображения информации и состояния ваших машин и систем

Цифровизация уже давно пришла в промышленное производство. Для того чтобы всегда быть в курсе событий, важно иметь возможность полагаться на автоматизированные процессы. С нашими устройствами сигнализации и индикации вы всегда будете знать, в каком состоянии находится производство. Они надежно визуализируют состояние контролируемой машины и компонентов системы путем оптического и акустического преобразования выходных сигналов датчиков. Например, устройство отображения, такое как наш SmartLight, можно использовать для мониторинга температуры в определенных точках машины или системы. Если температура превысит критический уровень для вашей машины, заранее установленный оптический предупреждающий сигнал немедленно сообщит об этом. Если температура продолжает расти, об этом также можно визуально сигнализировать с помощью индикатора.

Функция сигнальных устройств и индикаторов для промышленности

Вы можете с первого взгляда узнать рабочее состояние вашей машины или системы на наших дисплеях и светодиодных сигнальных индикаторах SmartLight. Это связано с тем, что они визуализируют физические переменные и состояния. Преимуществом здесь является быстрая, однозначная и четкая сигнализация даже на расстоянии. В частности, критические измеряемые переменные и значения характеристик всегда находятся в поле зрения для вашей безопасности - без необходимости фильтровать и обрабатывать бесчисленные другие части информации.

Наиболее важные преимущества устройств сигнализации и индикации

  • простое управление, высокая безопасность и надежность
  • надежный мониторинг ваших машин и оборудования
  • совместимые с промышленностью конструкции и концепции монтажа
  • Стандартизированное подключение к сетевой среде компании
  • Устройство индикации и сигнализации с поддержкой Industry 4.0 и IO-Link

SmartLight – светодиодные сигнальные стойки

  • универсальность: возможность конфигурации различных режимов – сегментного режима, режима бегущих огней, режима уровней и цветового круга
  • адаптируемость к конкретной задаче: разноцветные, яркие светодиоды с широким спектром цветов, которые задаются индивидуально
  • высокий уровень гибкости: возможность внесения изменений при работающей машине – без механического переоснащения
  • соответствие концепции Industry 4.0 – благодаря IO-Link
  • простая установка

Дисплеи

  • Базовые аналоговые индикаторы: экономичный вариант отображения данных, поступающих от датчиков
  • Дисплеи с сенсорным экраном: встроенная цепь питания датчика, наглядная настройка параметров открытым текстом (напр., цвет дисплея, единица измерения, линеаризация, гистерезис и многое другое)