Balluff Engineering Tool

Ввод в эксплуатацию и конфигурирование

Доступно в:

1 Версии

Для независимого от производителя ввода в эксплуатацию и конфигурирования устройств IO-Link имеется инструмент Balluff Engineering Tool (BET).

С помощью программного обеспечения вы можете быстро и легко получить обзор их топологий и отслеживать состояние всех подключенных устройств IO-Link. Кроме того, вы можете эффективно параметризовать и вводить в эксплуатацию устройства, а также управлять параметрами отдельных устройств или целых топологий. Функции для документирования топологий и тестирования входов и выходов также доступны в программном обеспечении, как и простое назначение IP-адресов.

Balluff Engineering Tool BET является частью интеллектуальной системы автоматизации и мониторинга Balluff, состоящей из широкого спектра устройств со стандартизированной концепцией эксплуатации, конфигурации и диагностики.

Специальные возможности

  • простая и быстрая настройка устройств IO-Link разных производителей - даже без ПЛК
  • сокращение времени запуска и уменьшение количества ошибок за счет сохранения и повторного использования настроек устройств IO-Link
  • избежать ошибок при подключении и сократить время на устранение неисправностей путем тестирования проводки IO-Link перед вводом в эксплуатацию
  • Обзор всей топологии IO-Link и ее состояния
  • Часть системы автоматизации и мониторинга Balluff Smart

Цена

1 Результаты

Код заказа Price Описание
Действия

BAI BET - Balluff Engineering Tool -

BAI BET - Balluff Engineering Tool -
The Balluff Engineering Tool for commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO Link topologies. Available in the variants Basic and Standard.
Functional scope Basic version: Parameterization of IO Link devices, topology overview, display of IO Link events & device status, topology documentation, planning editor. 1 Balluff network module can be operated simultaneously, no license purchase necessary.
Standard version: all functions of the basic version, save and restore topologies, copy & paste of parameters, parameter sets for saving device settings, IO check, user administration. Depending on the license, 2-20 Balluff network modules can be operated simultaneously.