Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BDG – FXX58-PC Series – RS485

BDG – FXX58-PC Series – RS485

Mutlak enkoderler

Flanş tipi
Clamping flange
Şaft çapı
10 mm
Ortam sıcaklığı
-42…80 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ecolab
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
Flanş tipi
Clamping flange
Şaft çapı
10 mm
Ortam sıcaklığı
-42…80 °C
Flange diameter
58 mm
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
Ecolab
UKCA
IP derecesi
IP67
IP69K Salt mist test DIN EN 60068-2-11 passed after 672 hours.
Arayüz
RS485
Malzeme flanşı
Paslanmaz çelik (1.4404)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.