Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Balluff Hakkında

Endüstriyel otomasyonda yenilikçi çözümler için ortağınızız. Tutkumuzla rekabetçi konumunuzu hız ve sonuçlarla geliştiriyoruz. 100 yıllık şirket geçmişimiz ve 60 yılı aşkın sensör deneyimimizle Balluff, dünya lideri ve en verimli sensör teknolojisi üreticilerinden biridir. Balluff, tüm otomasyon gereksinimleri için ağ teknolojisi ve yazılımı da dahil olmak üzere yüksek kaliteli sensör, tanımlama ve görüntü işleme çözümlerinin lider tedarikçisidir.


1921'den beri 100 yıldan fazla Balluff


Balluff Group geliri, 2024: 510 milyon Euro


Çalışan sayısı, 2025: yaklaşık 3600


4 nesil aile şirketi

Şirketimiz çok erken bir dönemde küresel pazara açılmıştır. Örneğin, 1980'lerin başında Balluff üretim ve satış ağını sürekli olarak genişletmeye başladı. Bugün, Balluff artık sadece Neuhausen'de değil, aynı zamanda Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ve diğer tüm önemli pazarlarda da varlığını sürdürüyor. Dünya çapında 61 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu sayede müşterilerimizi daha iyi anlayabiliyor, onlara yardımcı olabiliyor ve tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi sağlayabiliyoruz: tüm otomasyon gereksinimleri için ağ teknolojisi ve yazılım da dahil olmak üzere yüksek kaliteli sensör, tanımlama ve görüntü işleme çözümleri.

Üretim ve teknoloji tesislerimiz

Pazar segmentlerimiz

Balluff sensör çözümleri ve sistemleri, sektörünüze, uygulama koşullarınıza ve gereksinimlerinize en iyi şekilde uyarlanmış bireysel ürünleri temsil eder. Kapsamlı sensör ve ağ uzmanlığımız, dünyanın her yerinde kullanım için teknolojik çeşitlilik sağlar.

Ürün portföyümüz

Muazzam çeşitlilikte yüksek kaliteli bir ürün yelpazesi

IO-Link Portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Endüstriyel ağları IO-Link iletişim standardı ile akıllıca birleştirmek, daha hızlı, daha esnek, daha verimli ve daha uyarlanabilir üretim için ideal çözümdür. Artan veri hacmini güvenilir bir şekilde yönetmeniz için size güçlü bir altyapı sağlar. Bu, verilerinizi tüm üretim süreci boyunca taşır ve akıllı sensörden internete kadar kesintisiz iletişim sağlar. Teknoloji, geleceğin fabrikası ve Endüstri 4.0'ın uygulanması için önemli bir yapı taşıdır.

Endüstri 4.0 için RFID - İdeal RFID sisteminizi yapılandırın

Farklı ortamlar farklı çözümler gerektirir. Balluff'ta, şirketinizdeki Industrie 4.0 potansiyelinden yararlanmak için RFID çözümünüzü özel ihtiyaçlarınıza göre bir araya getirebilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

Ürünün durdurulması: düzenlenmiş ve şeffaf bir süreç

Üretimi durdurulan ürünlerin üretiminin durdurulması Balluff'ta düzenlenmiş bir sürece tabidir. Bir müşteri olarak, yeni teknolojilere geçişin sorunsuz ve kolay olması için erken bir aşamada bilgilendirilecek ve tüm dönem boyunca güncel tutulacaksınız.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.